- Sensores indutivos
- Sensores capacitivos
- Sensores óticos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de ressalto
- Sensores ultrassônicos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores magnetostritivos
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
Sensores inclinação - 2 eixos
Sensores de inclinação

Disponível em:
16 Versões
Os nossos sensores de inclinação de dois eixos BSI são baseados em MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) (sistemas microeletromecânicos). Eles são dotados de chips compactos com estruturas microeletromecânicas, que se movem com a inclinação de acordo com a gravidade. A avaliação se realiza através de um princípio de medição capacitivo.
Com apenas um sensor é possível, portanto, realizar o controle de posição de componentes de máquina em dois eixos, sendo que o grande número de faixas de medição diferentes garante a precisão ideal para cada tarefa.
Características específicas
- certificações UL e CE
- interfaces: 4…20 mA, 0…10 V
- montagem flexível graças à função de centragem (calibração)
- duas variantes para requisitos distintos
- permite a economia de espaço graças ao formato construtivo compacto
16 Resultados
Código do pedido | Preço | Princípio de medição | Faixa de medição | Eixos de medição | Interface | Conexão | Material do invólucro | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSI000YBSI Q41K0-XB-MYS030-S92 |
3302.51 BRL | Sistema de medição baseado em MEMS | -30...30° | 2 | 2x Analógica, corrente 4…20 mA | Conector de encaixe, M12x1 | Plástico | |
![]() BSI000WBSI Q41K0-XB-MYS015-S92 |
3302.51 BRL | Sistema de medição baseado em MEMS | -15...15° | 2 | 2x Analógica, corrente 4…20 mA | Conector de encaixe, M12x1 | Plástico | |
![]() BSI0012BSI Q41K0-XB-MYS090-S92 |
3302.51 BRL | Sistema de medição baseado em MEMS | -90...90° | 2 | 2x Analógica, corrente 4…20 mA | Conector de encaixe, M12x1 | Plástico | |
![]() BSI000ABSI R65K0-XA-MYS015-S115 |
5658.56 BRL | Sistema de medição baseado em MEMS | -15...15° | 2 | 2x Analógica, tensão 0…10 V | Conector de encaixe, M12x1 | Plástico | |
![]() BSI0010BSI Q41K0-XA-MYS030-S92 |
3302.51 BRL | Sistema de medição baseado em MEMS | -30...30° | 2 | 2x Analógica, tensão 0…10 V | Conector de encaixe, M12x1 | Plástico | |
![]() BSI0013BSI Q41K0-XA-MYS045-S92 |
3302.51 BRL | Sistema de medição baseado em MEMS | -45...45° | 2 | 2x Analógica, tensão 0…10 V | Conector de encaixe, M12x1 | Plástico | |
![]() BSI0011BSI Q41K0-XB-MYS045-S92 |
3302.51 BRL | Sistema de medição baseado em MEMS | -45...45° | 2 | 2x Analógica, corrente 4…20 mA | Conector de encaixe, M12x1 | Plástico | |
![]() BSI0009BSI R65K0-XB-MYS090-S115 |
5658.56 BRL | Sistema de medição baseado em MEMS | -90...90° | 2 | 2x Analógica, corrente 4…20 mA | Conector de encaixe, M12x1 | Plástico | |
![]() BSI000ZBSI Q41K0-XA-MYS015-S92 |
3302.51 BRL | Sistema de medição baseado em MEMS | -15...15° | 2 | 2x Analógica, tensão 0…10 V | Conector de encaixe, M12x1 | Plástico | |
![]() BSI000CBSI R65K0-XA-MYS030-S115 |
5658.56 BRL | Sistema de medição baseado em MEMS | -30...30° | 2 | 2x Analógica, tensão 0…10 V | Conector de encaixe, M12x1 | Plástico |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.