Chaves mecânicas de uma posição com pontos de comutação de segurança

Interruptores de ressalto

Disponível em:

9 Versões

Você valoriza a comutação confiável mesmo em caso de contatos soldados? Então equipe as suas funções de segurança, tais como parada de emergência ou limitação de curso, com as chaves de segurança da Balluff. A sua operação de comutação é disparada por um tucho rígido, que atua um elemento de comutação mecânico com abertura positiva. Quando este tucho se move, o contato é interrompido. Segurança em todos os aspectos.

Características específicas

  • apropriados também para contatos soldados
  • função de segurança conforme a DIN EN 60204-1/VDE 0113 e DIN EN 60947-5-1

9 Resultados

Código do pedido Preço Pontos de comutação, quantidade Forma do tucho Versão Tipo de ligação Distância do ponto de comutação
Ações

BNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable

BNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable
com separação forçada, Segurança DIN EN 60204-1 e = 68, 69: solder connection
e = 183, 185, 186, 187: screw terminal

BNS001J

BNS 813-FD-60-183
1 1. Ponto de comutação: Teto Segurança DIN EN 60204-1 Terminal com parafuso

BNS001K

BNS 813-FD-60-183-FD
1 1. Ponto de comutação: Teto Segurança DIN EN 60204-1 Terminal com parafuso

BNS001R

BNS 813-FD-60-186
1 1. Ponto de comutação: Teto Segurança DIN EN 60204-1 Terminal com parafuso

BNS0026

BNS 813-FK-60-183
1 1. Ponto de comutação: Circular Segurança DIN EN 60204-1 Terminal com parafuso

BNS002A

BNS 813-FK-60-186
1 1. Ponto de comutação: Circular Segurança DIN EN 60204-1 Terminal com parafuso

BNS002M

BNS 813-FL-60-186
1 1. Ponto de comutação: Mancal de rolamento Segurança DIN EN 60204-1 Terminal com parafuso

BNS002R

BNS 813-FR-60-183
1 1. Ponto de comutação: Rolo Segurança DIN EN 60204-1 Terminal com parafuso

BNS0030

BNS 813-FR-60-186
1 1. Ponto de comutação: Rolo Segurança DIN EN 60204-1 Terminal com parafuso