- Sensores indutivos
- Sensores capacitivos
- Sensores óticos
- Sensores de campo magnético
- Sensores ultrassônicos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores magnetostritivos
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
- Chaves mecânicas de uma posição
- Chaves mecânicas de múltiplas posições
- Chaves mecânicas de uma posição com pontos de comutação de segurança
- Chaves mecânicas de múltiplas posições para comutação de segurança
- Chaves mecânicas de uma posição com abertura positiva
- Chaves mecânicas de múltiplas posições com abertura positiva
- Chaves mecânicas de uma posição para altas temperaturas
- Chaves mecânicas de múltiplas posições para altas temperaturas
- Chaves indutivas de uma posição
- Chaves indutivas de múltiplas posições
Chaves mecânicas de múltiplas posições com barra intercambiável
Interruptores de ressalto

Disponível em:
25 Versões
As nossas chaves mecânicas de múltiplas posições com unidade intercambiável estão disponíveis tanto para aplicações padrão como também com pontos de comutação de segurança para atender a requisitos mais severos. Nelas não é necessário remover a chave completa para realizar a troca de tuchos individuais. Basta soltar dois parafusos para remover a unidade do tucho. Isto economiza tempo e dinheiro.
Características específicas
- tempos curtos de serviço graças à montagem simples da unidade intercambiável
- substituição rápida dos tuchos individuais ou da unidade completa diretamente na máquina
- custos reduzidos de reparo
- sem erros de cabeamento
- dependendo da série, até seis pontos de comutação
- duas séries
25 Resultados
Código do pedido | Preço | Pontos de comutação, quantidade | Forma do tucho | Versão | Tipo de ligação | Distância do ponto de comutação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNS018KBNS 823-D03-D12-100-10-02-FD |
6091.26 BRL | 3 | 1-3. Ponto de comutação: Teto | Segurança DIN EN 60204-1 | Terminal com parafuso | ||
![]() BNS018RBNS 823-D04-R12-100-22-04 |
7550.04 BRL | 4 | 1-4. Ponto de comutação: Rolo | Segurança DIN EN 60204-1 | Terminal com parafuso | ||
![]() BNS018TBNS 829-D02-D12-100-10-FD |
3189.63 BRL | 2 | 1-2. Ponto de comutação: Teto | Contato de ruptura brusca | Terminal com parafuso | 12 mm | |
![]() BNS0192BNS 829-D03-D12-100-10 |
4039.14 BRL | 3 | 1-3. Ponto de comutação: Teto | Contato de ruptura brusca | Terminal com parafuso | ||
![]() BNS019HBNS 829-D04-D16-100-10 |
5257.68 BRL | 4 | 1-4. Ponto de comutação: Teto | Contato de ruptura brusca | Terminal com parafuso | 16 mm | |
![]() BNS050ZBNS 829-D05-R12-100-10-FD |
7710.68 BRL | 5 | 1-5. Ponto de comutação: Rolo | Contato de ruptura brusca | Terminal com parafuso | ||
![]() BNS04UJBNS 823-B02-D12-61-D-20-01 |
3574.59 BRL | 2 | 1-2. Ponto de comutação: Teto | Segurança DIN EN 60204-1 | Terminal com parafuso | ||
![]() BNS053LBNS 823-D04-R12-100-12-04-FD-S90L |
4 | 1-4. Ponto de comutação: Rolo | Segurança DIN EN 60204-1 | Conector de encaixe | |||
![]() BNS0487BNS 829-D02-D16-100-10-FD-S90R |
6732.38 BRL | 2 | 1-2. Ponto de comutação: Teto | Contato de ruptura brusca | Conector de encaixe | ||
![]() BNS0194BNS 829-D03-D12-100-10-FD-S90L |
8175.24 BRL | 3 | 1-3. Ponto de comutação: Teto | Contato de ruptura brusca | Conector de encaixe |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.