- Sensores indutivos
- Sensores capacitivos
- Sensores óticos
- Sensores de campo magnético
- Interruptores de ressalto
- Sensores ultrassônicos
- Sensores com codificação magnética
- Sensores de inclinação
- Sensores de pressão
- Sensores de temperatura
- Sensores de vazão
- Sensores Condition Monitoring com multifunção
- Indicadores de posição
- Sensor rotativo
- Sistemas magnetostrictivos de medición de posición para largas distancias
- Przetworniki położenia do stref zagrożonych wybuchem
- Sistema de medição linear magnetostritivo para ambientes extremos
- Sistema de medição linear magnetostritivo para sistemas hidráulicos industriais
- Sistemas de medição da posição magnetoestrictiva para sistemas hidráulicos móveis
- Sistemas de medição linear magnetostritivos de perfil
- Transdutor linear com redundância - magnetostritivo
Sistema de medição linear magnetostritivo para medição de nível de enchimento em áreas higiênicas
Sensores magnetostritivos

Disponível em:
2 Versões
Os nossos sistemas magnetostritivos BTL-SF para a medição de nível monitoram de modo contínuo e preciso as aplicações que exigem higiene máxima. Eles são fabricados em aço inoxidável resistente à corrosão, com alta qualidade da superfície e cantos arredondados. Deste modo, eles atendem às mais severas normas internacionais de higiene e permite, por exemplo, implementar os requisitos rigorosos da indústria de alimentos de maneira simples.
Características específicas
- 100 % em aço inoxidável para padrões de higiene máximos e longa vida útil
- resistentes a esterilização (SIP) e limpeza (CIP)
- medição continuamente precisa com exatidão de μm para alta qualidade do envase
- valores confiáveis de nível graças à compensação da espuma
- certificações internacionais, tais como 3-A Sanitary Standard, FDA e EHEDG
- fixação Tri-Clamp
- livres de desgaste, pois trabalham sem contato
2 Resultados
Código do pedido | Comprimento de medição | Execução mecânica | Temperatura ambiente | Desvio de linearidade | Aplicação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL7 -SF- Series - Analog currentBTL7 -SF- Series - Analog current |
50...2500 mm | Fixação de 1 1/2" Tri-Clamp | -40...85 °C | nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS, nnnn = 0050…0500: ± 50 µm | Medição do nível de enchimento, Aplicações de higiene | |
![]() BTL7 -SF- Series - Analog voltageBTL7 -SF- Series - Analog voltage |
50...2500 mm | Fixação de 1 1/2" Tri-Clamp | -40...85 °C | nnnn = 0501…2500: ± 0.01% FS, nnnn = 0050…0500: ± 50 µm | Medição do nível de enchimento, Aplicações de higiene |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.