Cab. leit/esc proc. int. LF (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)

Disponível em:
8 Versões
As nossas cabeças de leitura/escrita LF com processador integrados reúnem tudo em um único invólucro: antena, eletrônica e interface. Para a programação simples e rápida das mídias de dados, pode ser utilizado o software para PC BIS Cockpit gratuito. Alternativamente, as mídias de dados também podem ser programadas através de um processador com conexão serial e protocolo Balluff 007.
Características específicas
- BIS C-60R: o sistema de somente leitura (Read-only) mais simples para aplicações básicas
- Informações de 8 bits sem componentes adicionais disponíveis em paralelo
- são sempre utilizados 3 bytes por valor a partir do endereço 0
- os bytes restantes na tag também podem ser utilizados para outras finalidades (com os processadores correspondentes)
8 Resultados
Código do pedido | Preço | Dimensões | Material do invólucro | Interface | Temperatura ambiente | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00H5BIS C-60R-001-08N-PU-05 |
11461.83 BRL | Ø 30 x 95 mm | Latão, niquelado | 8 Bit paralelo | 0...50 °C | |
![]() BIS00H8BIS C-60R-001-08P-PU-20 |
11940.84 BRL | Ø 30 x 95 mm | Latão, niquelado | 8 Bit paralelo | 0...50 °C | |
![]() BIS00HABIS C-60R-002-08P-PU-01,5-ST20 |
13512.51 BRL | Ø 30 x 95 mm | Latão, niquelado | 8x8 Bit parallel | 0...50 °C | |
![]() BIS00H7BIS C-60R-001-08P-PU-10 |
9457.46 BRL | Ø 30 x 95 mm | Latão, niquelado | 8 Bit paralelo | 0...50 °C | |
![]() BIS00H9BIS C-60R-002-08P-PU-00,5-ST21 |
13544.34 BRL | Ø 30 x 95 mm | Latão, niquelado | 8x8 Bit parallel | 0...50 °C | |
![]() BIS00HHBIS C-60R-003-08P-PU-05 |
8816.34 BRL | Ø 30 x 95 mm | Latão, niquelado | 2x8 Bit paralelo dinâmico | 0...50 °C | |
![]() BIS00H6BIS C-60R-001-08P-PU-05 |
8141.94 BRL | Ø 30 x 95 mm | Latão, niquelado | 8 Bit paralelo | 0...50 °C | |
![]() BIS00HLBIS C-61R-001-08P-PU-05 |
12823.64 BRL | 40.5 x 40 x 149 mm | ABS | paralelo | 0...50 °C |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.