Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?

Sempre fique atualizado

Com nossas e-mails você receberá informações regulares sobre produtos, eventos, serviços e balanff.

CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in
Produtos
Setores e Soluções
Serviços
Empresa

Etiquetas RFID LF (125 kHz)

Sistema RFID LF BIS L

Disponível em:

1 Série

As etiquetas LF acompanham as peças de trabalho durante todo o processo de produção. Se você precisar de um grande número de tags RFID para realizar sua aplicação, as tags da Balluff (RFID BIS L) são uma opção econômica e confiável. Algumas delas têm funcionalidade somente leitura, o que evita adulterações e garante um alto nível de segurança de dados.

Os recursos especiais

  • Etiquetas LF redondas em vários tamanhos: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
  • Tag de vidro quimicamente resistente em 13 × 3 mm
  • Tags somente leitura (3 ou 5 bytes) ou leitura/gravação com 192 bytes
  • Opções de montagem: colagem ou parafuso
  • Duas variantes da etiqueta somente para leitura disponíveis: com um ID exclusivo fixo de 5 bytes ou com programação de 3 bytes de dados individuais de acordo com as especificações do cliente

1 Série

Série
Dados do usuário, leitura/gravação Material do invólucro, primário UID serial number, read-only
Ações
192 Byte PPS, Vidro, Resina epóxi-fibras de vidro, PEEK 4 Byte, 5 Byte
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar