HF-Kommunikationsmodule (13,56 MHz)
HF (13.56 MHz)
Disponível em:
0 Versões
HF-Kommunikationsmodule/Gateways (13,56 MHz) von Balluff dienen der Punkt-zu-Punkt-Verbindung oder als Bus-Anbindung. Sie werden direkt über die serielle Schnittstelle eines Host-Computers (RS232) oder an einer geeigneten Bus-Schnittstelle in Ihre Anlage integriert.
Über deren RS485-Schnittstelle lässt sich ein Subnetz mit bis zu 16 Teilnehmern aufbauen. Für diese Subnet 16-TM-Bus-Topologie geeignete Schreib-/Leseköpfe (HF) stellen wir Ihnen ebenfalls bereit: Unsere Lösungen vom Typ BIS M-410, BIS M-411 und BIS M-620 verfügen über eine integrierte Auswerteeinheit sowie entsprechende Subnet 16-RS485-Schnittstellen.
Die Besonderheiten
- eine Kommunikationsbaugruppe für bis zu 16 Leseköpfe
- sehr kompakte Bauweise
- robuste Gehäuse in IP67: zuverlässiger Einsatz in rauer Umgebung
- einfache Inbetriebnahme und minimale Standzeiten dank Statusanzeigen direkt am Gehäuse des Readers
- Lösungen auch für große Lesereichweiten erhältlich
0 Versões
Código do pedido | Preço | Dimensões | Interface | Tensão de serviço UB | Temperatura ambiente | Ações |
---|
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.