Cabeças de leitura/escrita UHF com unidade de avaliação integrada (860/960 MHz)
UHF (860/960 MHz)

Disponível em:
3 Versões
As cabeças de leitura/escrita UHF com unidades de processamento integradas são os intermediários entre o suporte de dados e o PC ou controlador. Sua vantagem está em localizar a antena, a eletrônica e a interface em um único alojamento, o que significa que não há necessidade de uma unidade de processamento adicional. Além disso, sua integração simples economiza muito trabalho de instalação.
Características especiais
- Cabeças de leitura/escrita UHF com interface IO-Link para conexão com masters BNI
- Comissionamento simples e rápido via interface IO-Link
- Variantes para as faixas de frequência EU (865...868 MHz), US (902...928 MHz), CH (920.5...924.5 MHz)
- Uso confiável em ambientes agressivos devido à caixa robusta com classe de proteção até IP69k
- Indicações de status diretamente na caixa do leitor: comissionamento fácil e tempo de parada mínimo
3 Resultados
Código do pedido | Preço | Dimensões | Material do invólucro | Interface | Temperatura ambiente | Frequência de trabalho | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01E9BIS U-4A7-082-21C-07-S4 |
10419.84 BRL | Ø 30 x 98 mm | Aço inoxidável (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 920.5…924.5 MHz | |
![]() BIS01E4BIS U-4A7-082-01C-07-S4 |
10419.84 BRL | Ø 30 x 98 mm | Aço inoxidável (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 865…868 MHz | |
![]() BIS01E8BIS U-4A7-082-11C-07-S4 |
10419.84 BRL | Ø 30 x 98 mm | Aço inoxidável (1.4404) | IO-Link | 0...70 °C | 902…928 MHz |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.