Handh.esc/leit Mobile UHF (860...960 MHz)
UHF (860/960 MHz)
Disponível em:
0 Versões
As nossas cabeças de leitura/escrita UHF são concebidas para a leitura e escrita móveis dos tags BIS U. Eles são usados na verificação manual da qualidade ou na documentação da realização de manutenções.
Os Handhelds da Balluff usam Wi-Fi, Bluetooth ou uma porta USB com fio para transferir dados. Eles são modularmente expansíveis com leitores de códigos de barras 1D ou 2D e funcionam de forma precisa e confiável mesmo em condições de iluminação precárias e ambientes severos.
Características específicas
- Sistema operacional Windows CE® V5.0
- Antena pol. linear
- Fonte de alimentação para carregamento e pino de controle incluídos no escopo de fornecimento
- Mobile Computer de alto desempenho Zebra Workabout Pro 4 como aparelho de base
- Software Demo Zebra/Motorola pré-instalado
- Ideal em condições desfavoráveis de iluminação e ambientes severos
- Tela sensível ao toque com display colorido grande
- Acessórios opcionais: Dockingstation e punho de pistola para um trabalho ergonômico
- Software específico do cliente sob consulta
0 Versões
Código do pedido | Preço | Homologação de radiofrequência | Temperatura ambiente | Classe de proteção | Princípio de funcionamento | Ações |
---|
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.