Code-Reader série BVS E Identification
Identificação ótica

Disponível em:
8 Versões
Com o Code-Reader da série BVS E Identification da Balluff, os seus produtos são identificados de maneira inequívoca. Ele executa a leitura confiável de códigos 1D ou 2D, bem como de stacked codes. Não importa se os códigos foram colados com uma etiqueta, foram impressos, foram gerados com laser ou foram marcados diretamente. O Code-Reader BVS E executa a leitura de todos os códigos com velocidade de 40 vezes por segundo. Além disso, os desvios posicionais não representam problema para ele, porque isso compensa o sensor diretamente.
Verificar o conteúdo
Para assegurar que apenas os produtos corretos tenham sido utilizados, o Code-Reader da série BVS E Identification verifica os códigos quanto ao conteúdo. Além disso, o sensor possui a função "OCV", que pode ser usada para verificar textos e sequências de números, por exemplo, para controlar datas de validade específicas de um produto.
Avaliar a qualidade do código
Para que seja possível identificar os produtos com segurança, é necessário garantir uma qualidade invariável do código durante todo o processo. A avaliação dos códigos conforme a norma ISO necessária para tal, também é disponibilizada pelo Code-Reader da série BVS E Identification.
Aplicações
O Code-Reader da série BVS E Identification é utilizado nas identificações de componentes no processo, bem como no rastreamento de embalagens e no controle da fabricação.
Características específicas
- operação simples e autoexplicativa
- leitura segura de vários códigos simultaneamente
- conexão simples com o CLP via interface RS232 e Ethernet
- formato construtivo compacto
- estão disponíveis várias óticas
- opcionalmente, disponível com luz vermelha ou infravermelha como iluminação integrada
8 Resultados
Código do pedido | Preço | Interface | Tipo de luz | Campo visual | Distância focal | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS000TBVS ID-3-003-E |
16485.06 BRL | Ethernet 10/100 Base T, PNP, RS232 (9,6...115,2 kBaud) | LED Luz vermelha | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12.0 mm | |
![]() BVS0001BVS ID-3-001-E |
16485.06 BRL | Ethernet 10/100 Base T, PNP, RS232 (9,6...115,2 kBaud) | LED Luz vermelha | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8.0 mm | |
![]() BVS0019BVS ID-3-101-E |
18239.06 BRL | Ethernet 10/100 Base T, PNP, RS232 (9,6...115,2 kBaud) | Infravermelho | 24 x 18 mm ... 480 x 360 mm | 8.0 mm | |
![]() BVS001EBVS ID-3-107-E |
19195.67 BRL | Ethernet 10/100 Base T, PNP | Infravermelho | 55 x 42 mm ... 240 x 180 mm | 16.0 mm | |
![]() BVS001RBVS ID-3-005-E |
17459.03 BRL | PNP, RS232 (9,6...115,2 kBaud) | LED Luz vermelha | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6.0 mm | |
![]() BVS001CBVS ID-3-105-E |
19195.67 BRL | Ethernet 10/100 Base T, PNP, RS232 (9,6...115,2 kBaud) | Infravermelho | 34 x 25 mm ... 676 x 507 mm | 6.0 mm | |
![]() BVS000YBVS ID-3-007-E |
17459.03 BRL | Ethernet 10/100 Base T, PNP, RS232 (9,6...115,2 kBaud) | LED Luz vermelha | 43 x 32 mm ... 240 x 180 mm | 16.0 mm | |
![]() BVS001ABVS ID-3-103-E |
18239.06 BRL | Ethernet 10/100 Base T, PNP, RS232 (9,6...115,2 kBaud) | Infravermelho | 16 x 12 mm ... 320 x 240 mm | 12.0 mm |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.