Handheld Code Reader BVS HS-P
Identificação ótica

Disponível em:
4 Versões
O Handheld-Code-Reader da série BVS HS-P da Balluff executa a leitura de forma rápida e confiável de todos os códigos de barras 1D, 2D e stacked convencionais de documentos, etiquetas plásticas, placas de circuito e peças metálicas. Os readers são robustos e combinam o melhor desempenho de leitura com grande facilidade de uso. Eles oferecem proteção IP65 de grau industrial e podem suportar quedas de até 2 metros em concreto, garantindo um uso confiável na indústria, logística e em depósitos.
Trabalho móvel
As variantes sem fio com Bluetooth oferecem aos usuários máxima liberdade de movimento. Isso ocorre porque a transmissão de dados segura é possível em um ambiente de até 100 m em torno da estação base.
Aplicações variadas
O Handheld-Code-Reader pode ser utilizado em diversas aplicações: entre outras coisas no controle de processos de reposição (sistemas Kanban), no controle de fabricação, na identificação ótica de ferramenta, no rastreamento de componentes, no controle de qualidade e no inventário (controle de sistemas Kanban).
Características específicas
- confirmação de leitura confiável via sinal acústico, bem como através de dois LEDs verdes e projeção de um ponto de LED verde sobre o código lido
- sistema de alvo intuitivo por meio de uma moldura de marcação laser com boa visibilidade
- carregue uma vez e leia até 30.000 vezes - com baterias de íon de lítio
- trabalho com menor esforço graças ao baixo peso e à forma ergonômica
- Variante de alta densidade: lê códigos de alta resolução (até 2,5 mil. para 1D), bem como grandes áreas (até A4) alcance máximo de leitura até 110 cm
4 Resultados
Código do pedido | Preço | Tipo de luz, iluminação | Tipo de luz, dispositivo de mira | Interface | Tipo de ligação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS001UBVS HS-PC-HDW-MA-01 |
10440.11 BRL | LED Luz branca | Laser Luz vermelha | RS232/USB | Cabo | |
![]() BVS001ZBVS HS-PB-DPW-MZ-01 |
21836.81 BRL | LED Luz branca | Laser Luz vermelha | Bluetooth 2.0 (2,4 GHz) | sem fio | |
![]() BVS001YBVS HS-PB-HDW-MZ-01 |
14995.89 BRL | LED Luz branca | Laser Luz vermelha | Bluetooth 2.0 (2,4 GHz) | sem fio | |
![]() BVS001TBVS HS-PC-DPW-MA-01 |
17282.46 BRL | LED Luz branca | Laser Luz vermelha | RS232/USB | Cabo |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.