Produtos
Produtos
Contato & Suporte
Carrinho

Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?

CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in

Produtos

Sítios Web

Documentos

Handheld Code Reader BVS HS-Q

Identificação ótica

Disponível em:

3 Versões

O Handheld Reader da série BVS HS-Q da Balluff executa a leitura de todos os códigos de barras 1D, 2D e stacked convencionais, tais como códigos postais em qualquer posição de giro (com até 40° de inclinação) e em movimento. A leitura em condições desfavoráveis – como de displays e em fundos ligeiramente espelhados – também é realizada sem dificuldades. Eles são adequados para a leitura de códigos em documentos ou etiquetas de código, oferecendo boa potência de leitura a preço compensador. O alcance máximo de leitura é de 40 cm.

De uso intuitivo

O Reader pode ser operado diretamente: simplesmente mirar o código e disparar a leitora. Quando o código é registrado com sucesso, este fato é indicado por um sinal acústico, por um LED verde na leitora e um ponto de luz de LED, que é projetado sobre o código lido. O formato ergonômico e o peso máximo de 200 g permitem que o trabalho seja executado sem fadiga.

Aplicações variadas

O Handheld-Code-Reader da série BVS HS-Q da Balluff é utilizado em inúmeros setores: entre outros, na logística Inhouse, na atribuição de local de armazenamento em estoques manuais, no comissionamento e na gestão de documentos.

Características específicas

  • ajuste automático em relação às diferentes situações de leitura
  • confirmação de leitura confiável via sinal acústico, bem como através de um LED verde e projeção de um ponto de LED verde sobre o código lido
  • sistema de alvo intuitivo por meio de marcação de LED azul com boa visibilidade

Preço

3 Resultados

Código do pedido Preço Tipo de luz, iluminação Tipo de luz, dispositivo de mira Interface Tipo de ligação
Ações

BVS0020

BVS HS-QB-SDR-MA-01-02
9305.49 BRL LED Luz vermelha 2x LED Luz azul Bluetooth 3.0 (2,4 GHz);USB sem fio

BVS0021

BVS HS-QB-SDR-MA-01-03
9305.49 BRL LED Luz vermelha 2x LED Luz azul Bluetooth 3.0 (2,4 GHz);RS232 sem fio

BVS001W

BVS HS-QC-SDR-MA-01-01
5690.39 BRL LED Luz vermelha 2x LED Luz azul RS232/USB Cabo