5 câmeras GigE Vision
Câmaras industriais
Disponível em:
1 Versões
5GigE - Menor consumo de energia em uma caixa muito compacta
5 vezes mais rápido que o GigE e ainda em um formato pequeno de 29 x 29 mm - isso torna nossa família de câmeras 5GigE ideal para aplicações que exigem taxas de quadros mais altas. O PoE permite o fornecimento de energia e a transmissão de dados por meio de uma conexão de cabo, reduzindo a quantidade de cabeamento e o espaço necessário para a instalação. A família de câmeras tem o menor consumo de energia de sua classe, resultando em uma dissipação de calor muito baixa e garantindo imagens brilhantes com ruído muito baixo. Nosso software de visão mecânica Impact Acquire assegura a compatibilidade e garante a aquisição de imagens sem problemas para suas plataformas de computador.
Os recursos especiais
- A família de câmeras que estabelecerá novos padrões: pequena, compacta e compatível com versões anteriores
- Cabe em qualquer lugar - formato pequeno com 29×29 mm
- Imagens perfeitas - as melhores propriedades térmicas dessa classe graças ao menor consumo de energia (3,5 - 4,8 watts)
- Conectividade simples - fonte de alimentação e transmissão de dados por meio de um único cabo graças ao PoE
- Retrocompatível com a interface 2,5 GigE
- Implementação mais recente dos sensores de imagem da Sony, incluindo IMX901 e IMX902, bem como os sensores SWIR de alta resolução IMX992 e IMX993
- Disponível com a opção “Faixa de temperatura ampliada” (testado na fábrica para operação entre -30 °C e 65 °C)
1 Versões
|
Código do pedido
|
Comprimento de onda (texto) | Resolução da imagem | Chip do sensor | Interface | Conexão 01, formato construtivo | Classe de proteção | Entradas digitais | Saída digitais | Certificação/conformidade | Características suplementares | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIS, UV, SWIR | 3 - 25 MP | Sony IMX Series |
Gigabit Ethernet, POE;RS232 5G / 2,5G Base-T-Ethernet |
RJ45 | IP40 | 2x PNP opto-isolated | 2x PNP com isolação galvânica | Smart features, Camera control, Image optimization, Image capture, Multi-camera setup |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.