25 câmeras GigE Vision
Câmaras industriais
Disponível em:
1 Versões
25GigE - O mais alto desempenho em todas as dimensões
Nossas câmeras oferecem captura e transmissão de imagens em alta velocidade com a mais recente tecnologia, incluindo uma interface de 25GigE, RDMA* e o protocolo RoCEv2**. Tudo isso é implementado na menor câmera de 25GigE do mercado. Ao utilizar esse eficiente padrão de transmissão, as câmeras Balluff eliminam a sobrecarga da CPU associada à pilha de rede TCP/IP tradicional, resultando em uma latência significativamente reduzida. Isso permite a transferência rápida de dados de imagem, tornando nossas câmeras ideais para aplicações de visão mecânica que exigem processamento rápido de dados. Ao usar cabos de fibra óptica SFP28, o comprimento do cabo pode chegar a várias centenas de metros, sem repetidores. Isso oferece grande flexibilidade na configuração do hardware, bem como uma transmissão de dados estável. As câmeras são equipadas com os mais recentes sensores de obturador global, que oferecem alta qualidade de imagem com pequenos tamanhos de pixel e as mais altas taxas de transmissão. Nosso software de visão mecânica Impact Acquire assegura a compatibilidade e garante a aquisição de imagens sem problemas para suas plataformas de computador.
*Acesso remoto direto à memória, ** RDMA sobre Ethernet convergente versão 2
Os recursos especiais
- A menor câmera industrial de 25GigE com um formato de 40 x 40 mm
- O mais alto desempenho - usando o protocolo RoCE v2 para permitir a transmissão de dados com baixa latência e alta taxa de transferência
- Fácil implementação - usando o padrão GigE Vision
- Conectividade econômica, de longo alcance e simples - graças à tecnologia de conexão de fibra óptica SFP28 padrão
- Implementação mais recente dos sensores de imagem da Sony, incluindo IMX901 e IMX902, com uma ampla relação de aspecto de 4:1 e 3:1
Interessado em nossos produtos?
Se estiver interessado em nossos produtos, aguardamos seu contato.
1 Versões
|
Código do pedido
|
Comprimento de onda (texto) | Resolução da imagem | Chip do sensor | Interface | Conexão 01, formato construtivo | Classe de proteção | Entradas digitais | Saída digitais | Certificação/conformidade | Características suplementares | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200…850 nm Visible; UV | 5 - 25 MP | Sony IMX 2.7 Series | 25 Gigabit Ethernet;RS232 | SFP28 | IP40 | 2x PNP opto-isolated | 2x PNP com isolação galvânica | Smart features, Camera control, Image optimization, Image capture, Multi-camera setup, RoCE v2, RDMA |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.