Módulos de segurança I/O
Aplicações de segurança realizadas de maneira fácil com IO-Link

Os módulos de segurança I/O da Balluff reúnem as tecnologias de segurança e da automação através da tecnologia IO-Link. Esta fornece os sinais dos sensores e dos atuadores enquanto é utilizada também para aplicações de segurança. Com a interface universal, a integração da tecnologia de segurança industrial ficou mais simples do que nunca.

Módulos IO-Link -aplicações de segurança
- apropriados para aplicações de segurança até PLd/SIL2
- baixos custos de manutenção, quando necessário, graças a diagnósticos contínuos e troca simples do dispositivo
- redução de custos graças aos conjuntos de cabos padrão M12
- redução dos tempos de parada por meio de manutenção remota
- economia de módulos pela possibilidade de agrupar e padronizar funções do equipamento

Profisafe over IO-Link
- uma infraestrutura para as tecnologias de automação e segurança até PLe/SIL3 via IO-Link
- baixos custos de manutenção em caso de assistência, devido aos diagnósticos constantes e à troca fácil do equipamento
- menos custos, devido aos cabos de ligação M12 uniformes
- redução dos endereços IP necessários
- conceito de cabeamento padronizado, possibilidade de conexão direta de dispositivos de fixação seguros
- possibilidade de conexão de quase qualquer dispositivo Safety-Device

Módulos de segurança I/O CIP
- Integração, detecção e controle de componentes de segurança em aplicações seguras até ao SIL3, Cat.4/PLe
- A chave de memória integrada permite que o módulo seja trocado em menos de um minuto sem ferramentas especiais e comissionamento renovado.
- Ligação de dispositivos de segurança de um e dois canais
- Adequado para ligar componentes de segurança e de série
- Saídas digitais bipolares para condução até 2A por canal duplo
- Montagem na máquina com economia de espaço
- Classe de protecção IP67, certificado TÜV e ODVA
- LEDs de automonitoramento e diagnóstico
Comunicação segura com Safety over IO-Link
O elemento central de Safety over IO-Link da Balluff é representado pelo hub de segurança com Profisafe para Profinet. Chaves e sensores de segurança, dispositivos óticos de segurança ou também dispositivos de comando de segurança são rápidos e fáceis de integrar. Os cabos padrão M12 são tudo o que você precisa para conectar praticamente qualquer dispositivo de campo seguro.
A comunicação segura com o nível de comando ocorre via Profisafe para Profinet. A melhor parte: Para o conceito de segurança do seu sistema, você precisa apenas de uma infraestrutura para implantar a segurança industrial. Juntamente com os nossos componentes de segurança, isso resulta em um sistema seguro geral no qual você pode confiar.
Integração e comando simples
Os módulos de segurança I/O na arquitetura de comunicação do sistema no mesmo nível dos dispositivos IO-Link. Assim, o hub de segurança e os módulos IO-Link para aplicações de segurança são conectados à porta para IO-Link de um IO-Link Master standard já existente.
No caso dos módulos Safety over IO-Link, estes são configurados a partir de uma localização central pelo controlador para a respectiva aplicação. Através de doze entradas e duas saídas seguras, é possível conectar diferentes componentes de segurança como sensores de segurança, chaves de segurança, dispositivos de bloqueio seguros ou dispositivos de parada de emergência ao próprio hub de segurança. E essa conexão não é apenas para componentes da Balluff, mas também de outros fabricantes – todo com cabos M12 padronizado.
Os módulos IO-Link com separação galvânica para aplicações de segurança são controlados por uma unidade segura de lógica em um circuito anterior.
Processamento seguro de sinais
Com o módulo Profisafe over IO-Link é possível processar com segurança todos os sinais, como a troca de contatos ou dispositivos OSSD. Este módulo monitora os sensores conectados, transmite seu status para o controlador PROFIsafe de nível superior e pode desligar com segurança os atuadores conectados. Além disto, é possível conectar ao nosso hub de segurança os sensores de padrão simples ou atuadores standard. O IO-Link Master utilizado é um equipamento standard, não orientado para segurança. Isto significa que os sinais relacionados à segurança são encapsulados através do nível mestre e de todos os níveis intermediários até o nível de controle no qual eles são processados. Os master IO-Link já existentes podem ser utilizados para isto, gerando uma economia adicional.
Garantia de conexão sem falhas
Dentro dos sistemas vale o princípio: Quanto mais simples o sistema de cabos, menor a incidência de falhas. Conceitos de conexão com IO-Link oferecem a conexão M12 simples com conectores de três ou quatro pinos. Esta conexão simples possibilita o sistema Safety over IO-Link também na implantação de segurança de máquinas. E você economiza com Safety over IO-Link: A conexão é rápida, consome pouco material e garante ausência de erros.
Reduzir os custos gerais com Safety over IO-Link
Com Safety over IO-Link, você continua aproveitando todas as vantagens do IO-Link, já que o conceito reúne segurança e automação em um único sistema. Os módulos de segurança I/O com separação galvânica, podem complementar a topologia IO-Link existente. O potencial de economia com IO-Link se estende ao longo do ciclo de vida da sua máquina.
Reduzir a área de instalação da máquina
A expansão inteligente de IO-Link com funções de segurança permite que você realize uma estruturação simples e segura do seu sistema. Você economiza no sistema de cabos, diminui o volume do gabinete de controle e reduz a área de instalação da sua máquina. Outra vantagem: Os nossos hubs de segurança podem ser convenientemente integrados. Em determinados casos, você pode até dispensar um hub separado, já que o hub de segurança permite agrupar também os sinais de sensores standard binários.
Aumentar o desempenho das máquinas através de uma expansão mínima
A segurança através do IO-Link facilita a extensão da topologia de rede existente, pois os módulos de E / S seguros com o PROFIsafe para PROFInet permitem que você conecte componentes de segurança e padrão. Isso mantém a funcionalidade do seu sistema da maneira que você o utiliza. E segurança é garantida. Essa excelente escalabilidade significa que você pode aumentar o desempenho do seu sistema muito rapidamente, já que ambas as topologias são combinadas com sucesso.
Renovar sistemas com flexibilidade, até no último minuto
Pela padronização da topologia e dos componentes de segurança, você pode ajustar a sua aplicação a diferentes exigências, a qualquer momento e de forma simples e rápida. Desta maneira, você não apenas atende as exigências de segurança conforme os padrões e as normas – você também fica flexível até o último minuto. Você atende os desejos dos seus clientes e cumpre o prazo de entrega da sua máquina.