Módulos de rede para Profibus
Módulos do distribuidor

Disponível em:
3 Versões
Sendo fornecedora de soluções, a Balluff oferece uma ampla variedade de componentes para a aplicação ideal do Profibus. A tecnologia madura de fieldbus auxilia a fabricação moderna de modo confiável há muitos anos. Independentemente do fabricante do comando, dispomos da solução ideal para o seu caso.
Você irá se beneficiar da comunicação de campo e de processo eficiente com cabeamento simples, da pronta instalação através da montagem direta em seu equipamento e da possibilidade de poder realizar conversões simples. E tudo isso em ambientes industriais severos. Nossas soluções Profibus são compatíveis com o IO-Link. Isso significa que você se beneficia diretamente de todas as vantagens do IO-Link. Assim aumenta a sua eficiência com tecnologia de conexão avançada, da Balluff.
Características específicas
- diagnósticos contínuos: sem falha do sistema
- parametrização central: recolocar os equipamentos em operação rapidamente
- ganho de tempo e economia de custos
- ampliação simplificada das instalações e segurança de investimento em função da normalização IEC 61158/EN 50170
3 Resultados
Código do pedido | Preço | Entradas digitais | Saída digitais | Entradas analógicas | Interfaces suplementares | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0047BNI PBS-302-101-Z001 |
6811.97 BRL | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP | |||
![]() BNI005RBNI PBS-502-101-Z001 |
7855.40 BRL | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP | 4x IO-Link | ||
![]() BNI004NBNI PBS-507-002-Z011 |
6331.50 BRL | 8x PNP, tipo 2 | 8x PNP | 4x IO-Link |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.