Módulos de rede para CC-Link
Módulos do distribuidor

Disponível em:
1 Versões
Na forma de fieldbus normalizado, o CC-Link integra os mais diferentes componentes de automação dos mais diversos fornecedores. O CC-Link já é a tecnologia de fieldbus dominante na Ásia. A Open-Network é apoiada pela conexão de parceiros CLPA CC-Link representada por mais de 1000 empresas em todo o mundo.
Como um sistema efetivo e integrado, o CC-Link garante seus requisitos. Aproveite o nosso portfólio abrangente e de alta qualidade e implemente suas topologias de controle de alto desempenho com produtos de uma única fonte.
Características específicas
- para ambientes severos: invólucro robusto de fundição integral
- diagnóstico potente identifica as áreas problemáticas de maneira inequívoca
- transferência constante de dados, mesmo em caso de grandes quantidades de dados
- comando em tempo real confiável
- é possível programar os comandos através da rede
- é possível desconectar e conectar estações de rede durante a operação
- é possível restaurar automaticamente estações de rede
1 Resultados
Código do pedido | Preço | Interface | Entradas digitais | Saída digitais | Interfaces suplementares | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI0040BNI CCL-502-100-Z001 |
8576.10 BRL | CC-Link V1.1 | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP | 4x IO-Link |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.