Módulos de rede para EtherCAT

Módulos do distribuidor

Disponível em:

1 Versões

Desempenho excepcional, baixos custos, topologia flexível e manuseio simples – estas são as vantagens da tecnologia Ethernet industrial EtherCAT. Ela permite flexibilidade total: desde a escolha livre da topologia, a possibilidade de acoplar e desacoplar aparelhos e segmentos durante a operação, até a redundância de linhas da topologia em anel.

O EtherCAT é adequado tanto para arquiteturas centralizadas quanto descentralizadas e é compatível com comunicações master/slave, master/master e slave/slave. Além disso, é possível integrar fieldbuses subordinados.

Aproveitando-se a infraestrutura existente, o nível da fábrica também é abrangido de maneira ideal pelo EtherCAT Automation Protocol. Ideal com os nossos módulos de rede.

Características específicas

  • Suporte de até 65 535 participantes com até, respectivamente, 100 m de distância
  • padrão internacional desde 2007

Preço

1 Resultados

Código do pedido Preço Entradas digitais Saída digitais Classe da porta Interfaces suplementares
Ações

BNI0077

BNI ECT-508-105-Z015
10088.49 BRL 16x PNP, tipo 2 16x PNP Tipo A 8x IO-Link