Displays
Displays digitais para qualquer aplicação

Disponível em:
1 Versões
Os displays da Balluff são ideais para monitorar e controlar o gabinete de instalação. As opções incluem exibições de valor analógico, indicadores de eixo e módulos de exibição com interface SSI ou interface de pulso digital. As várias interfaces garantem ótima integração e com uma variedade de possibilidades de configuração, você pode usar nossos monitores com grande flexibilidade. As configurações dos parâmetros são feitas usando as teclas de função ou na tela de toque frontal, dependendo do modelo.
Características
- Exibições básicas de valor analógico: custo efetivo visualiza dados do sensor
- Displays com tela sensível ao toque: Fonte de alimentação do encoder integrado, configuração de parâmetro de texto simples, incluindo cor de exibição, unidades, linearização e histerese
1 Resultados
Código do pedido | Preço | Entradas analógicas | Saídas, quantidade | Saída digitais | Dimensões | Alimentação do sensor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00EHBAE PD-VS-002-E |
10513.91 BRL | 96 x 104 x 42.5 mm |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.