Luzes da máquina
Para condições de iluminação óptimas
Disponível em:
8 Versões
A iluminação robusta pode ser utilizada de várias formas. Quer seja na máquina, em sistemas de lavagem, em bancadas de trabalho ou de teste - as luzes LED de longa duração para máquinas garantem condições de iluminação óptimas em todo o lado.
Características específicas
- resistente a impactos e vibrações, bem como termicamente e mecanicamente extremamente resistentes
- Classe de proteção IP67 : adequada para ambientes severos
- conexão de encaixe padrão M12 de fácil instalação e econômica
- iluminação homogênea, extensiva e, em caso de versões difusas, totalmente anti-ofuscante
- redução de custos graças ao baixo consumo de energia e à tecnologia LED altamente eficiente
- requer pouco espaço, estrutura compacta com Ø 20 mm ou Ø 45 mm e mais leve
- 24 V CC ao invés de 230 V CA: não é necessário aterrar, maior segurança no trabalho
- montagem simples
8 Versões
Código do pedido
|
Preço | Material do invólucro | Comprimento | Dimensões | Ações |
---|---|---|---|---|---|
5227.2 BRL |
Alumínio, anodizado Vidro de borosilicato |
420 mm | Ø 45 x 420 mm | ||
7682.4 BRL |
Alumínio, anodizado Vidro de borosilicato |
600 mm | Ø 45 x 600 mm | ||
8316 BRL |
Alumínio, anodizado Vidro de borosilicato |
800 mm | Ø 45 x 800 mm | ||
8870.4 BRL |
Alumínio, anodizado Vidro de borosilicato |
1000 mm | Ø 45 x 1000 mm | ||
9662.4 BRL |
Alumínio, anodizado Vidro de borosilicato |
1200 mm | Ø 45 x 1200 mm | ||
2613.6 BRL |
Alumínio, anodizado, natural Acryl glass |
250 mm | Ø 20 x 250 mm | ||
3009.6 BRL |
Alumínio, anodizado, natural Acryl glass |
358 mm | Ø 20 x 358 mm | ||
3405.6 BRL |
Alumínio, anodizado, natural Acryl glass |
412 mm | Ø 20 x 412 mm |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.