Iluminações para sistemas de visão
Condições de iluminação ideais para a sua aplicação
Todos os processamentos de imagens necessitam uma iluminação correta. A Balluff oferece uma vasta gama de iluminações suplementares robustas para os mais diferentes locais de instalação e tarefas.
A tecnologia LED de baixo consumo de energia e longa vida útil impressiona pelas características óticas homogêneas. Além disto, as iluminações da Balluff garantem a proteção dos olhos conforme a IEC 62471. É possível escolher entre as opções com luz vermelha, luz branca, infravermelha ou laser.
As vantagens mais importantes
- máxima qualidade (testes CEM abrangentes, alta classe de proteção)
- montagem simples e rápida
- start-up rápido e simples

Lasers de linha
- robustos e compactos (formatos construtivos M18 e M12)
- invólucro de alta qualidade, IP67
- fixação simples e posicionamento flexível
- instalação simples, classe de laser 1M ou 2M (não são necessárias medidas de proteção adicionais)
- materiais e módulos de laser de alta qualidade
- grandes distâncias de inspeção de até 2000 mm
- claro e com recurso de zoom

Iluminações da máquina
- resistente a impactos e vibrações, bem como termicamente e mecanicamente extremamente resistentes
- Classe de proteção IP67 / IP69K: adequada para ambientes severos
- conexão de encaixe padrão M12 de fácil instalação e econômica
- iluminação homogênea, extensiva e, em caso de versões difusas, totalmente anti-ofuscante
- redução de custos graças ao baixo consumo de energia e à tecnologia LED altamente eficiente
- requer pouco espaço, estrutura compacta com Ø 20 mm ou Ø 45 mm e mais leve
- 24 V CC ao invés de 230 V CA: não é necessário aterrar, maior segurança no trabalho
- montagem simples
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation