Iluminações da máquina
Iluminações para sistemas Vision e máquinas

Disponível em:
12 Versões
Nossas iluminações de máquinas de LED de alta qualidade BAE LX são de aplicação versátil. Elas não são apenas adequadas para máquinas, mas também para sistemas de lavagem, bancadas de trabalho, bancadas de teste, estações de trabalho semi-automáticas e aplicações especiais na indústria automotiva. Sua estrutura compacta e robusta, nas classes de proteção IP67 ou IP69K, a torna bastante eficiente e especialmente duradoura. Graças aos elementos de fixação especiais e a uma conexão de encaixe de 4 pinos em M12, ela pode ser integrada facilmente nas instalações. As novas iluminações de máquinas de LED BAE LX estão disponíveis em plástico ou vidro de borossilicato e em onze comprimentos - de 250 mm a 1200 mm. Você obtém variantes de plástico (PMMA) com 20 mm de diâmetro e versões em vidro borossilicato com 45 mm de diâmetro. Nossos produtos se destacam pela montagem simples, a melhor eficiência energética possível e uma relação de custo-benefício atrativa.
As particularidades
- resistente a impactos e vibrações, bem como termicamente e mecanicamente extremamente resistentes
- Classe de proteção IP67 / IP69K: adequada para ambientes severos
- conexão de encaixe padrão M12 de fácil instalação e econômica
- iluminação homogênea, extensiva e, em caso de versões difusas, totalmente anti-ofuscante
- redução de custos graças ao baixo consumo de energia e à tecnologia LED altamente eficiente
- requer pouco espaço, estrutura compacta com Ø 20 mm ou Ø 45 mm e mais leve
- 24 V CC ao invés de 230 V CA: não é necessário aterrar, maior segurança no trabalho
- montagem simples
12 Resultados
Código do pedido | Preço | Conexão | Material | Dimensões | Grupo LED conforme a IEC 62471 | Tipo de luz | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE011EBAE LX-XA-BW0170A-S4 |
3911.78 BRL | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos |
Alumínio anodizado Vidro de borosilicato |
Ø 45 x 210 mm | Grupo livre | LED Luz branca diffuse | |
![]() BAE00W8BAE LX-XA-BW0170-S4 |
2677.32 BRL | Conector de encaixe, M12x1-Conector |
Alumínio anodizado PMMA |
Ø 20 x 250 mm | Risk group 1 | LED Luz branca | |
![]() BAE00W9BAE LX-XA-BW0278-S4 |
3030.44 BRL | Conector de encaixe, M12x1-Conector |
Alumínio anodizado PMMA |
Ø 20 x 358 mm | Risk group 1 | LED Luz branca | |
![]() BAE00ZMBAE LX-XA-BW0380A-S4 |
4600.65 BRL | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos |
Alumínio anodizado Vidro de borosilicato |
Ø 45 x 420 mm | Grupo livre | LED Luz branca diffuse | |
![]() BAE00Y5BAE LX-XA-BW0710-S4 |
6380.70 BRL | Conector de encaixe, M12x1-Conector |
Alumínio anodizado PMMA |
Ø 20 x 790 mm | Risk group 1 | LED Luz branca | |
![]() BAE00ZPBAE LX-XA-BW0760A-S4 |
7214.30 BRL | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos |
Alumínio anodizado Vidro de borosilicato |
Ø 45 x 800 mm | Grupo livre | LED Luz branca diffuse | |
![]() BAE00ZNBAE LX-XA-BW0560A-S4 |
6684.62 BRL | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos |
Alumínio anodizado Vidro de borosilicato |
Ø 45 x 600 mm | Grupo livre | LED Luz branca diffuse | |
![]() BAE00ZTBAE LX-XA-BW1160A-S4 |
8415.47 BRL | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos |
Alumínio anodizado Vidro de borosilicato |
Ø 45 x 1200 mm | Grupo livre | LED Luz branca diffuse | |
![]() BAE00WABAE LX-XA-BW0332-S4 |
3367.64 BRL | Conector de encaixe, M12x1-Conector |
Alumínio anodizado PMMA |
Ø 20 x 412 mm | Risk group 1 | LED Luz branca | |
![]() BAE00Y4BAE LX-XA-BW0530-S4 |
5128.88 BRL | Conector de encaixe, M12x1-Conector |
Alumínio anodizado PMMA |
Ø 20 x 610 mm | Risk group 1 | LED Luz branca |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.