Sítios Web
Documentos

Iluminações tipo spot

Iluminações para sistemas Vision e máquinas

Disponível em:

6 Versões

As nossas iluminações tipo spot são a escolha certa para iluminar as áreas com precisão pontual. Estão disponíveis soluções nos mais diversos tamanhos (M12, M18, M30), bem como variantes com luz vermelha ou infravermelha. Em todos os casos, você irá se beneficiar da instalação simples e das grandes distâncias de inspeção.

Características específicas

  • fixação simples e posicionamento flexível
  • invólucro de alta qualidade, IP67
  • materiais de altíssima qualidade

Preço

6 Resultados

Código do pedido Preço Versão Superfície luminosa Tipo de luz Dimensões Material
Ações

BAE00H0

BAE LX-VS-SR018
6188.88 BRL Iluminação por Spot Ø 15.4 mm LED Luz vermelha Ø 18 x 75 mm Aço inoxidável (1.4301)
Latão
Vidro

BAE00H1

BAE LX-VS-SI018
7258.19 BRL Iluminação por Spot Ø 15.4 mm LED Infravermelho Ø 18 x 75 mm Aço inoxidável (1.4301)
Latão
Vidro

BAE00KF

BAE LX-VS-SR012
2431.64 BRL Iluminação por Spot Ø 9 mm LED Luz vermelha Ø 12 x 41.5 mm Aço inoxidável (1.4301)
PC

BAE011K

BAE LX-VS-SI030A
10666.16 BRL Iluminação por Spot Ø 25 mm LED Infravermelho Ø 30 x 67.5 mm Aço inoxidável (1.4301)
Latão
PC

BAE011L

BAE LX-VS-SR030A
10666.16 BRL Iluminação por Spot Ø 25 mm LED Luz vermelha Ø 30 x 67.5 mm Aço inoxidável (1.4301)
Latão
PC

BAE011M

BAE LX-VS-SW030A
10666.16 BRL Iluminação por Spot Ø 25 mm LED Luz branca Ø 30 x 67.5 mm Aço inoxidável (1.4301)
Latão
PC