Iluminação de fundo

Iluminações para sistemas Vision e máquinas

Disponível em:

12 Versões

Com as nossas iluminações de fundo é possível controlar as dimensões e formas de maneira simples, independentemente do material e da superfície. É possível escolher entre diferentes tamanhos construtivos com diversos diâmetros de campo de luz (25 × 25 mm até 300 × 200 mm) e entre as variantes com luz vermelha e infravermelha. É bom saber: As iluminações de fundo da Balluff também podem ser utilizadas como iluminação de luz incidente difusa.

Características específicas

  • formato construtivo extremamente plano
  • instalação simples e rápida
  • versátil e com alta intensidade luminosa
  • invólucro de alta qualidade, IP54 ou IP69K
  • materiais de altíssima qualidade
  • também disponível na variante em aço inoxidável

Preço

12 Resultados

Código do pedido Preço Conexão Material Superfície luminosa Grupo LED conforme a IEC 62471 Tipo de luz
Ações

BAE00KP

BAE LX-VS-HI150
11402.93 BRL Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m Alumínio anodizado, preto
Vidro
PMMA
150 x 100 mm Risk group 1 LED Infravermelho

BAE000E

BAE LX-VS-HR025
4770.02 BRL Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m Alumínio anodizado, preto
Vidro
PMMA
25 x 25 mm Grupo livre LED Luz vermelha

BAE000F

BAE LX-VS-HR050
5673.3 BRL Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m Alumínio anodizado, preto
Vidro
PMMA
50 x 50 mm Grupo livre LED Luz vermelha

BAE000H

BAE LX-VS-HR100
7883.57 BRL Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m Alumínio anodizado, preto
Vidro
PMMA
100 x 100 mm Grupo livre LED Luz vermelha

BAE00FR

BAE LX-VS-HI100
8953.07 BRL Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m Alumínio anodizado, preto
Vidro
PMMA
100 x 100 mm Risk group 1 LED Infravermelho

BAE00KR

BAE LX-VS-HI050
6742.59 BRL Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m Alumínio anodizado, preto
Vidro
PMMA
50 x 50 mm Risk group 1 LED Infravermelho

BAE00MU

BAE LX-VS-HR300
17997.6 BRL Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m Alumínio anodizado, preto
Vidro
PMMA
300 x 200 mm Grupo livre LED Luz vermelha

BAE00WM

BAE LX-VS-HI300
22438.35 BRL Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m Alumínio anodizado, preto
Vidro
PMMA
300 x 200 mm Risk group 1 LED Infravermelho

BAE00C5

BAE LX-VS-HR150
10335.11 BRL Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m Alumínio anodizado, preto
Vidro
PMMA
150 x 100 mm Grupo livre LED Luz vermelha

BAE00JC

BAE LX-VS-HR200
13244.12 BRL Cabo com conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m Alumínio anodizado, preto
Vidro
PMMA
200 x 150 mm Grupo livre LED Luz vermelha