Iluminações tipo barra
Iluminações para sistemas Vision e máquinas

Disponível em:
6 Versões
Utilizada como iluminação lateral, as nossas iluminações tipo barra produzem sombra para a inspeção de características. Além disto, é criada uma iluminação homogênea sem pontos brilhantes.
As iluminações tipo barra estão disponíveis em vários tamanhos construtivos com diâmetros de campo de luz de 10 × 95 mm até 10 × 195 mm. Estão disponíveis variantes com luz vermelha, luz branca e luz infravermelha, que permitem iluminar o campo da imagem como iluminação direta.
Características específicas
- fixação simples e posicionamento flexível
- formato construtivo quase em bordas, o que permite o empilhamento e a instalação sucessiva
- invólucro de alta qualidade, IP54
- por meio de cantoneira de fixação, pode ser combinada como moldura cuboide ou retangular
6 Resultados
Código do pedido | Preço | Conexão | Material | Dimensões | Grupo LED conforme a IEC 62471 | Tipo de luz | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00NUBAE LX-VS-LI100-S26 |
7373.49 BRL | Conector de encaixe, M5x0,5-Conector, 4-polos, 0.3 m |
Alumínio anodizado, preto Vidro |
13 x 18 x 100 mm | Risk group 1 | LED Infravermelho | |
![]() BAE00NZBAE LX-VS-LI200-S26 |
8959.62 BRL | Conector de encaixe, M5x0,5-Conector, 4-polos, 0.3 m |
Alumínio anodizado, preto Vidro |
13 x 18 x 200 mm | Risk group 1 | LED Infravermelho | |
![]() BAE00NTBAE LX-VS-LR100-S26 |
6442.94 BRL | Conector de encaixe, M5x0,5-Conector, 4-polos, 0.3 m |
Alumínio anodizado, preto Vidro |
13 x 18 x 100 mm | Grupo livre | LED Luz vermelha | |
![]() BAE00NYBAE LX-VS-LR200-S26 |
8014.59 BRL | Conector de encaixe, M5x0,5-Conector, 4-polos, 0.3 m |
Alumínio anodizado, preto Vidro |
13 x 18 x 200 mm | Grupo livre | LED Luz vermelha | |
![]() BAE00NWBAE LX-VS-LW100-S26 |
6700.53 BRL | Conector de encaixe, M5x0,5-Conector, 4-polos, 0.3 m |
Alumínio anodizado, preto Vidro |
13 x 18 x 100 mm | Grupo livre | LED Luz branca | |
![]() BAE00P0BAE LX-VS-LW200-S26 |
8270.75 BRL | Conector de encaixe, M5x0,5-Conector, 4-polos, 0.3 m |
Alumínio anodizado, preto Vidro |
13 x 18 x 200 mm | Grupo livre | LED Luz branca |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.