Caixa de iluminação refletora
Iluminações para sistemas Vision e máquinas

Disponível em:
2 Versões
As nossas caixas de iluminação refletora vermelha são ideais para a iluminação de superfícies altamente reflexivas ou espelhadas. É possível escolher entre dois tamanhos construtivos diferentes com tamanho do campo de luz de 50 × 50 mm até 100 × 100 mm.
Características específicas
- de pouca manutenção e adequada para a indústria
- instalação e integração simples
- invólucro de alta qualidade, IP54
- para a inspeção de superfícies impressas ou sujas e de códigos produzidos com agulhas
- materiais de altíssima qualidade
2 Resultados
Código do pedido | Preço | Conexão | Material | Dimensões | Superfície luminosa | Tipo de luz | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAE00JABAE LX-VS-OR100 |
21189.90 BRL | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos |
Alumínio anodizado, preto Vidro |
150 x 110 x 108 mm | 100 x 100 mm | LED Luz vermelha | |
![]() BAE00J9BAE LX-VS-OR50 |
14650.01 BRL | Conector de encaixe, M8x1-Conector, 3-polos |
Alumínio anodizado, preto Vidro |
106 x 57 x 67 mm | 50 x 50 mm | LED Luz vermelha |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.