Sítios Web
Documentos

Lasers de linha

Iluminações para sistemas Vision e máquinas

Disponível em:

6 Versões

Os nossos potentes lasers de linha são utilizados para a detecção e medição de defeitos, diâmetros, cantos, fendas, degraus ou para o controle de presença. Tanto para o processamento industrial de imagens como para o alinhamento e posicionamento de peças e acessórios.

Os lasers de linha da Balluff são disparáveis, focáveis e moduláveis. Entre as nossas soluções com vida útil especialmente elevada, é possível escolher entre os tipos de luz vermelha, azul e verde, bem como entre diferentes tipos de projeção – linha, grade, matriz, ponto ou cruz.

Características específicas

  • robustos e compactos (formatos construtivos M18 e M12)
  • invólucro de alta qualidade, IP67
  • fixação simples e posicionamento flexível
  • instalação simples, classe de laser 1M ou 2M (não são necessárias medidas de proteção adicionais)
  • materiais e módulos de laser de alta qualidade
  • grandes distâncias de inspeção de até 2000 mm
  • claro e com recurso de zoom

Preço

6 Resultados

Código do pedido Preço Tipo de luz Classe de laser conforme a IEC 60825-1 Dimensões Ângulo de abertura, mín. Tipo de projeção
Ações

BAE0106

BAE LX-XO-PL018-E-L3-S103
11496.08 BRL Laser Luz vermelha 2M Ø 20 x 116 mm 20° Linha, homogêneo

BAE0107

BAE LX-XO-PL018-E-L7-S103
20723.48 BRL Laser Luz azul 2M Ø 20 x 116 mm 45° Linha, homogêneo

BAE0108

BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103
31095.21 BRL Laser Luz verde 2M Ø 20 x 116 mm 45° Linha, homogêneo

BAE0109

BAE LX-XO-PL018-E-P1-S103
7258.19 BRL Laser Luz vermelha 2 Ø 20 x 116 mm Ponto, elíptico

BAE010A

BAE LX-XO-PL018-E-C1-S103
11218.38 BRL Laser Luz vermelha 1M Ø 20 x 116 mm 30° x 30° Em cruz

BAE0104

BAE LX-XO-PL018-E-L1-S103
13668.14 BRL Laser Luz vermelha 2M Ø 20 x 116 mm 45° Linha, homogêneo