- Suporte para Sensores de Monitoramento de Condições
- Acessório de fixação flexível
- Acessório de montagem de sensores indutivos com posição de parada
- Porcas
- Suportes para Interface Homem-Máquina
- Suportes para sensores de segurança e dispositivos
- Suportes para sensores de visão, SmartCameras e Smartlights
- Suportes para sistemas RFID
- Suportes universais
Grampo sem batente fixo para interruptor de proximidade
Tecnologia de fixação

Disponível em:
18 Versões
Nossos suportes de grampo sem batente fixo oferecem proteção segura, posicionamento e fixação em um só. Caracterizam-se pela sua fácil instalação, bem como por uma construção robusta. Você pode escolher entre diferentes tamanhos e designs como latão, aço inoxidável ou revestimento PTFE.
As características especiais
- fácil substituição do sensor
- protecção segura e posicionamento preciso
- flexível e robusto
- diferentes tamanhos de D2 a D30, bem como versões em plástico, latão niquelado, alumínio e aço inoxidável
- Versões disponíveis com certificação EHEDG
18 Resultados
Código do pedido | Preço | Material | Utilização | Dimensões | Características suplementares | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM000UBAM MC-XA-002-D04,0-2 |
400.88 BRL | Latão niquelado | para sensores e fibras óticas Ø4 | 6 x 7 mm | ||
![]() BAM000YBAM MC-XA-002-D08,0-2 |
457.32 BRL | Latão niquelado | para sensores Ø8 mm | 10 x 12 mm | ||
![]() BAM000TBAM MC-XA-002-D03,0-2 |
400.88 BRL | Latão niquelado | para sensores e fibras óticas Ø3 | 5 x 7 mm | ||
![]() BAM02MABAM MC-XA-028-B06-1 |
600.59 BRL | Alumínio anodizado | para sistema de posicionamento indutivo BIP XXX-XXX-03-… | 30 x 23 x 30 mm | ||
![]() BAM034ABAM MC-XA-049-D30,0-5 |
2036.21 BRL |
Aço inoxidável (1,4404) Silicone SI 70/101 |
para sensores Ø30 mm, para sensores ultrassônicos BUS | Ø 50 x 40 mm | ||
![]() BAM037WBAM MC-XA-054-D04,0-4 |
205.50 BRL | para sensores e fibras óticas Ø4 | 8 x 10 mm | |||
![]() BAM037YBAM MC-XA-054-D05,0-4 |
212.75 BRL | para sensores e fibras óticas Ø5 | 8 x 10 mm | |||
![]() BAM015EBCSA-SG-12-D |
1458.78 BRL |
Aço inoxidável POM |
para sensores Ø12 mm | Ø 12 x 40 mm | ||
![]() BAM015HBCSA-SG-30-D |
1651.26 BRL |
Aço inoxidável POM |
Montagem | Ø 30 x 86.9 mm | ||
![]() BAM037TBAM MC-XA-054-D02,0-4 |
237.35 BRL | para sensores e fibras óticas Ø2 | 8 x 10 mm |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.