Suportes para sistemas RFID

Tecnologia de fixação

Disponível em:

25 Versões

Sistemas RFID precisam ser perfeitamente posicionados e ficar seguros. E é isso que os suportes da Balluff garantem. Eles são desenvolvidos e testados para os sistemas RFID da Balluff e seus componentes. São precisos, com construção robusta e longa vida útil.

Esses suportes de alta qualidade são fáceis de instalar. Com vários componentes possibilitando que sejam perfeitamente integrados ao seu sistema.

Características

  • Instalação simples e construção robusta
  • Diferentes versões
  • Preciso, durável e robusto
  • Desenvolvido e testado para o sistema RFID Balluff e seus componentes

Disponibilidade

Preço

25 Resultados

Código do pedido Preço Dimensões Material Utilização
Ações

BAM01JK

BIS Z-HW-003
811.61 BRL 121 x 115 x 57 mm Aço inoxidável (1,4571) Suporte para montagem de antenas BIS U-3xx

BAM01YK

BIS Z-HW-005
172.95 BRL 28.5 x 26.5 x 38.9 mm para mídias de dados resistentes a altas temperaturas BIS M-136-…, BIS U-102-…

BAM0127

BIS C-122-AD-1
35.04 BRL Ø 11.6 x 8 mm PA 6 Adaptador de fixação para mídia de dados BIS C-122

BAM0128

BIS C-122-AD-2
35.04 BRL Ø 11.6 x 6 mm PA 6 Adaptador de fixação para mídia de dados BIS C-122

BAM012A

BIS C-300-HG1
1686.47 BRL Ø 14.5 x 120 mm POM preto Alojamento para cabeças de gravação/leitura com diâmetro de 14,5 mm

BAM012H

BIS L-203-ZH1
81.57 BRL Ø 16 x 18 mm POM Suporte para mídia de dados BIS L-103/203

BAM012J

BIS Z-HG-002
994.56 BRL Ø 40 x 125 mm POM preto Alojamento para cabeças de gravação/leitura com diâmetro de 18 mm

BAM012K

BIS Z-HG-003
994.56 BRL Ø 40 x 125 mm POM preto Alojamento para cabeças de gravação/leitura com diâmetro de 30 mm