- Suporte para Sensores de Monitoramento de Condições
- Acessório de fixação flexível
- Acessório de montagem de sensores indutivos com posição de parada
- Grampo sem batente fixo para interruptor de proximidade
- Suportes para Interface Homem-Máquina
- Suportes para sensores de segurança e dispositivos
- Suportes para sensores de visão, SmartCameras e Smartlights
- Suportes para sistemas RFID
- Suportes universais
Porcas
Tecnologia de fixação

Disponível em:
13 Versões
As nossas porcas robustas disponíveis em latão niquelado, aço inoxidável ou plástico comprovaram ser ideais como fixação padrão para sensores. Elas são adequadas para todos os formatos construtivos cilíndricos convencionais, oferecem alta qualidade pelo melhor preço e garantem a integração simples, precisa e segura dos sensores em seu sistema.
Características específicas
- opção de fixação padrão de baixo custo e de alta qualidade
- para sensores cilíndricos nos tamanhos M05, M08, M12, M18 e M30
- de aço inoxidável, metal ou plástico
- também podem ser usadas como peça de reposição
13 Resultados
Código do pedido | Preço | Princípio de funcionamento | Material | Utilização | Ações |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM01WJBAM MC-XA-021-M18-4 |
37.62 BRL | Acessório para instalação geral | Aço inoxidável | para sensores M18 | |
![]() BAM01WHBAM MC-XA-021-M12-4 |
24.60 BRL | Acessório para instalação geral | Aço inoxidável | para sensores M12 | |
![]() BAM01WLBAM MC-XA-021-M18-A |
31.85 BRL | Acessório para instalação geral | PA | para sensores M18 | |
![]() BAM009KBES 08-DM-1 |
72.36 BRL | Elemento de vedação | PA fosfatado | para vedar sensores M8 resistentes a pressão | |
![]() BAM01W4BAM MC-XA-021-M18-2 |
18.81 BRL | Acessório para instalação geral | Latão niquelado | para sensores M18 | |
![]() BAM01WKBAM MC-XA-021-M30-4 |
78.15 BRL | Acessório para instalação geral | Aço inoxidável | para sensores M30 | |
![]() BAM01WFBAM MC-XA-021-M5-4 |
20.27 BRL | Acessório para instalação geral | Aço inoxidável | para sensores M05 | |
![]() BAM033ABAM MC-XA-021-M8-4-01 |
46.31 BRL | Acessório para instalação geral | Aço - | para sensores M08 | |
![]() BAM01W5BAM MC-XA-021-M30-2 |
33.29 BRL | Acessório para instalação geral | Latão niquelado | para sensores M30 | |
![]() BAM01WMBAM MC-XA-021-M30-A |
43.41 BRL | Acessório para instalação geral | PA | para sensores M30 |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.