- Suporte para Sensores de Monitoramento de Condições
- Acessório de fixação flexível
- Acessório de montagem de sensores indutivos com posição de parada
- Grampo sem batente fixo para interruptor de proximidade
- Porcas
- Suportes para sensores de segurança e dispositivos
- Suportes para sensores de visão, SmartCameras e Smartlights
- Suportes para sistemas RFID
- Suportes universais
Suportes para Interface Homem-Máquina
Tecnologia de fixação

Disponível em:
23 Versões
Os suportes Balluff mantêm as torres de sinalização SmartLight, os indicadores SmartLight e os monitores com segurança e permitem posicioná-los com exatidão. Eles são rápidos e fáceis de instalar.
Esses suportes de alta qualidade possuem construção robusta e são projetados e testados para dispositivos Balluff. Os suportes para Interfaces Homem-Máquina são compatíveis com o sistema de montagem flexível BMS da Balluff.
Características
- Posicionamento flexível e montagem fácil em um único acessório
- Instalação simples e construção robusta
- Pode ser combinado com o sistema de montagem flexível BMS da Balluff
- Pode ser integrado na máquina e nas linhas de montagem
- Suportes compactos de alta qualidade projetados para dispositivos Balluff
23 Resultados
Código do pedido | Preço | Princípio de funcionamento | Utilização | Material | Dimensões | Fixação | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAM0255BAM MB-NI-016-800-1 |
625.19 BRL | Suporte SmartLight | para luz sinalizadora Smartlight | Alumínio anodizado, natural | 80 x 6 x 62 mm | Parafusos | |
![]() BAM026KBAM MB-NI-017-100-1 |
1395.11 BRL | Suporte SmartLight | para luz sinalizadora Smartlight | Alumínio anodizado, natural | Ø 70 x 100 mm | Parafusos | |
![]() BAM034CBAM MB-NI-017-250-1 |
1467.47 BRL | Suporte SmartLight | para luz sinalizadora Smartlight | Alumínio anodizado, natural | Ø 70 x 250 mm | Parafusos | |
![]() BAM0353BAM MB-NI-041-803-5 |
225.77 BRL | Suporte SmartLight | para indicador Smartlight | 29.1 x 56.6 x 35 mm | Terminais | ||
![]() BAM033ZBMS RS-M-D30-0300-01 |
360.36 BRL | Sistema de montagem | para sistemas de montagem BMS | Alumínio anodizado | Ø 30 x 300 mm | Terminais | |
![]() BAM0340BMS RS-M-D30-0500-01 |
416.79 BRL | Sistema de montagem | para sistemas de montagem BMS | Alumínio anodizado | Ø 30 x 500 mm | Terminais | |
![]() BAM026LBAM MB-NI-017-400-1 |
1562.97 BRL | Suporte SmartLight | para luz sinalizadora Smartlight | Alumínio anodizado, natural | Ø 70 x 400 mm | Parafusos | |
![]() BAM02M5BAM MB-XA-025-D19,0-1 |
360.36 BRL | Suporte SmartLight | para luz sinalizadora Smartlight | Alumínio anodizado, natural | 121 x 72 x 80 mm | Parafusos | |
![]() BAM0373BAM MB-XA-044-D30,5-1 |
545.60 BRL | Suporte SmartLight | para luz sinalizadora Smartlight | Ø 70 x 38 mm | Parafusos, terminais | ||
![]() BAM033WBMS CC-M-D30-E-00 |
279.32 BRL | Sistema de montagem | para sistemas de montagem BMS, para alojamento de hastes Ø30 mm | Fundição sob pressão de alumínio | 40 x 98 mm | Parafusos, terminais |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.