- Acessório de fixação flexível
- Acessório de montagem de sensores indutivos com posição de parada
- Grampo sem batente fixo para interruptor de proximidade
- Porcas
- Suportes para Interface Homem-Máquina
- Suportes para sensores de segurança e dispositivos
- Suportes para sensores de visão, SmartCameras e Smartlights
- Suportes para sistemas RFID
- Suportes universais
Suporte para Sensores de Monitoramento de Condições
Tecnologia de fixação

Disponível em:
1 Versões
Os suportes magnéticos para nossos sensores de monitoramento de condições tornam a instalação simples de ser realizada, oferecendo grande flexibilidade no posicionamento preciso dos sensores. Os suportes são fáceis de instalar sem a necessidade de fazer furos ou preparar a superfície de montagem de qualquer outra maneira. Usando esses suportes de alta qualidade, você pode testar os sensores de monitoramento de condições Balluff em sua aplicação.
Características
- Suportes compactos de alta qualidade, projetados para os sensores de monitoramento de condições Balluff
- Posicionamento flexível e facilidade de montagem em um único acessório
- Ímã para facilitar a instalação
- Nenhuma preparação mecânica da superfície de montagem é necessária
- Transferência de calor ideal para medição de temperatura
1 Resultados
Código do pedido | Preço | Utilização | Dimensões | Material | Ações |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAM03FABAM MB-CM-055-R15-4 |
1266.30 BRL | Condition Monitoring Sensor BCM R15 | 20 x 12.5 x 32 mm |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.