Produtos
Produtos
Contato & Suporte
Carrinho

Iniciar sessão

Inscreva-se para acessar suas condições individuais.

Você esqueceu sua senha?

CADASTRE-SE COMO EMPRESA

Verificaremos se você já tem um número de cliente conosco para vincular sua nova conta online.

Check-in

Produtos

Sítios Web

Documentos

Sistema de Monitorização Portátil

Monitoramento

Disponível em:

2 Versões

Com o Sistema de Monitoramento Portátil, você obtém um pacote completo para o monitoramento rápido e fácil de suas máquinas e sistemas. Todos os componentes que você precisa para o monitoramento de condições estão integrados: O sensor BCM, o gateway móvel e o software de visualização. Graças às baterias integradas no gateway e à transmissão de dados via rádio móvel, você pode gravar dados de forma flexível e portátil. Além disso, você pode recuperar os dados armazenados na nuvem de qualquer lugar e, assim, monitorar seus sistemas remotamente.

Encomendar o sistema é tão simples como colocá-lo em funcionamento. Basta colocar a variante desejada no carrinho de compras e completar o processo. Com o seu pedido, você receberá não só o hardware necessário, mas também a licença de software. Isto é válido por 1 ano e dá-lhe o direito de usar o sistema.

As características especiais

  • Sistema de gravação e visualização de dados de monitoramento de condições na nuvem
  • Incl. sensor de monitoramento de condições, gateway móvel e software de visualização
  • Comunicação da porta de entrada para a nuvem via LTE/ 2G
  • Armazenamento de dados na nuvem: 30 dias
  • Função de alarme por e-mail com base nos valores min/max
  • exportação de dados CSV
  • Actualizações regulares via rádio para garantir a segurança e as últimas actualizações de firmware

Preço

2 Resultados

Código do pedido Descrição
Ações

BSG SRS - Smart Reordering System

BSG SRS - Smart Reordering System
System for simple and automatic monitoring of stock levels.
The wireless communication between sensor and gateway allows a quick installation for almost any application and
the cloud software enables location-independent inventory management.

BSG BPM - Portable Monitoring System

BSG BPM - Portable Monitoring System
Sensor:
Opção S01 - Sensor de monitoramento de condição BCM0001
Opção S02 - Sensor de monitoramento de condição BCM0002
Gateway:
Gateway móvel, operação por baterias integradas ou fonte de alimentação de 24 V, transmissão de dados por meio de telefonia móvel (2G/LTE/NB-IoT)
software:
Aplicativo em nuvem para visualização dos dados de monitoramento de condição, incl. volume de dados de 1000 MB, transmissão de dados 1/segundo, armazenamento de dados em nuvem 30 dias