Interface do usuário BVS-Cockpit
Colocação em operação e configuração

Disponível em:
2 Versões
A bem projetada interface de usuário do BVS-Cockpit permite configurar e operar SmartCameras e câmeras industriais de forma simples e intuitiva. A interface do usuário mostra todas as funções importantes. Em todas as ferramentas, você vê apenas os parâmetros necessários para a configuração, para que possa adaptar convenientemente tanto nossa SmartCamera quanto nossa Câmera Industrial às suas necessidades. A capacidade de combinar elementos com vários hardwares torna esta solução facilmente escalonável.
Nossa interface de usuário do BVS-Cockpit claramente organizada e abrangente está disponível para instalação e uso em dispositivos terminais baseados em Windows. Agora você pode configurar e operar as câmeras industriais conectadas de seu próprio computador.
Aplicação: Para até 8 câmeras industriais
Requisitos do sistema: Processador com 2 GHz Dual Core e 2 GB de RAM
Navegadores da web com suporte: Mozilla Firefox (versão 24), Google Chrome (versão 32.0), Windows Internet Explorer (versão 10)
Sistemas operacionais com suporte: Windows 7 (64 bits) ou superior
Os sistemas já instalados para até 4 câmeras podem ser aumentados para até 8 câmeras com uma extensão de licença.
2 Resultados
Código do pedido | Preço | Código de pedido | Descrição resumida | Escopo de fornecimento | Ações |
---|---|---|---|---|---|
![]() BAI BVS - Balluff Vision SolutionsBAI BVS - Balluff Vision Solutions |
Extensões de licença do posto de comando BVS para produtos Balluff SmartVision | ||||
![]() BAI BVA - Balluff Vision AcquireBAI BVA - Balluff Vision Acquire |
License to use the Impact Acquire SDK with third-party GigE Vision and USB3 Vision cameras. |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.