07.10.2024

Nova geração de sensores forquilha

Detectar, medir, identificar - a forma mais fácil de utilizar sensores ópticos

Nova geração de barreiras de luz para garfos também para aplicações exigentes

Os sensores forquilha são sensores optoeletrônicos que integram o transmissor e o receptor em um único invólucro. Elas são os olhos atentos do setor:
Reconhecem objetos precisos, medem distâncias e verificam os níveis de enchimento - tudo sem contato e na velocidade da luz.

Isso os torna uma parte indispensável do mundo das modernas soluções de automação.
Com a terceira geração de barreiras de luz para garfos, a Balluff oferece um modelo de nível básico, além das versões otimizadas.


Foco no essencial: nosso modelo de nível básico

Com a nova geração de sensores forquilhas, a Balluff agora também oferece uma versão básica otimizada como uma extensão do portfólio. Esse modelo de nível básico representa o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e facilidade de uso, incorporado a um design extremamente robusto.

Esses sensores são a solução ideal para usuários que precisam de uma solução de sensor que seja tão econômica quanto confiável. Elas usam luz vermelha, concentram-se na função básica relevante e, ao mesmo tempo, têm custo otimizado, mas não comprometem a robustez usual da Balluff: os sensores fotoelétricos detectam objetos independentemente da cor e da superfície, mesmo sob condições industriais exigentes, graças ao invólucro metálico robusto.

Os recursos especiais

  • Solução econômica e com custo otimizado
  • Alinhamento e monitoramento simples graças à luz vermelha visível do transmissor
  • Detecção confiável de objetos, independentemente da cor e da superfície
  • Três tamanhos de garfo para diferentes requisitos: 30, 50 e 80 mm


Perfeitamente equipado para o futuro - IO-Link e muito mais

O IO-Link abre um novo mundo de ajuste fino e comunicação de dados - inteligente, simples e rápido. O padrão de comunicação permite não apenas o ajuste preciso dos parâmetros do sensor, mas também o monitoramento contínuo da qualidade do sinal. Isso torna essas variantes de barreiras de luz de garfo claramente preparadas para o futuro.

Otimize seus processos com nossa tecnologia avançada: uma frequência de comutação mais alta de 5 kHz, detecção aprimorada de peças pequenas e operação robusta graças a uma reserva de função mais alta garantem eficiência e confiabilidade máximas. Equipada com um extensor de pulso integrado, o sensor forquilha garante que até mesmo sinais curtos sejam detectados de forma confiável, para que nenhum dado seja perdido.

Os recursos especiais

  • Possibilidade de operação no modo SIO com saída de comutação e monitoramento de sinal via IO-Link
  • Substituição de dispositivo sem intervenção manual e conhecimento com armazenamento de dados no mestre
  • Alongamento de pulso integrado


Recursos comuns de todas as variantes da nova geração de barreiras de luz para garfos

Corpo de zinco fundido sob pressão IP67 para uso em ambientes adversos

Mecanicamente totalmente compatível com as variantes existentes

Transmissor e receptor perfeitamente alinhados no invólucro - sem necessidade de alinhamento

Pronto para uso imediato graças ao prático sistema plug-and-play


Os produtos

Barreiras de luz para garfos Modelo de nível básico BGL

BGL006Y

BGL006Z

BGL0070

BGL006Y

Dimensões
10 x 70 x 88 mm
Largura da forquilha
50 mm
Interface
(Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 1 mm Saída de luz
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6
Superfície ativa, material
Vidro
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
cULus
Mais detalhes do produto
BGL006Z

Dimensões
10 x 100 x 88 mm
Largura da forquilha
80 mm
Interface
(Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 1.2 mm Saída de luz
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6
Superfície ativa, material
Vidro
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
cULus
Mais detalhes do produto
BGL0070

Dimensões
10 x 50 x 68 mm
Largura da forquilha
30 mm
Interface
(Push-Pull) NO(PNP)/NC(NPN)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 0.85 mm Saída de luz
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6
Superfície ativa, material
Vidro
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
cULus
Mais detalhes do produto

Sensores Forquilha BGL com IO-Link

BGL0080

BGL007Y

BGL007Z

BGL0081

BGL0080

Dimensões
10 x 100 x 79 mm
Largura da forquilha
80 mm
Interface
IO-Link-Device 1.1.3
Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED luz vermelha
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6
Superfície ativa, material
Película sobre vidro
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BGL007Y

Dimensões
10 x 50 x 59 mm
Largura da forquilha
30 mm
Interface
IO-Link-Device 1.1.3
Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED luz vermelha
Tamanho do ponto de luz
Ø 0.85 mm Saída de luz
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6
Superfície ativa, material
Película sobre vidro
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BGL007Z

Dimensões
10 x 70 x 79 mm
Largura da forquilha
50 mm
Interface
IO-Link-Device 1.1.3
Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED luz vermelha
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6
Superfície ativa, material
Película sobre vidro
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
BGL0081

Dimensões
10 x 140 x 84 mm
Largura da forquilha
120 mm
Interface
IO-Link-Device 1.1.3
Push-Pull/IO-Link NO(PNP)/NC(NPN)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico de forquilha
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico de barreira unidirecional
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED luz vermelha
Conexão
Conector de encaixe, M8x1-Macho, 3-polos
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, revestido, preto
PUR, PA 6,6
Superfície ativa, material
Película sobre vidro
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Mais detalhes do produto
Video thumbnail

Vantagens das barreiras de luz para garfos

  • Flexibilidade:Versátil para diferentes requisitos de aplicação graças a uma ampla variedade de tamanhos e tipos de luz

  • Alta precisão:Detecção até dos menores e mais transparentes objetos com máxima precisão e repetibilidade.

  • Opções versáteis de aplicação:Ideal para detectar bordas, orifícios e fendas, bem como em processos de embalagem, impressão e montagem.

  • Confiabilidade:Desempenho estável mesmo em condições ambientais difíceis, robusto contra vibrações e estresse mecânico.

  • Livre de manutenção:A ausência de peças móveis significa menos desgaste e baixa manutenção para uma vida útil mais longa.

  • Alta imunidade a interferências:Insensível à luz ambiente e à interferência eletromagnética

Aplicativos e casos de uso

  • Monitoramento de presença

  • Detecção e contagem de objetos

  • Controle de passagem em esteiras transportadoras

  • Controle de congestionamento em unidades de alimentação

  • Controle de fluxo no sistema de enchimento

  • Posicionamento (somente posição final)

  • Verificação do tamanho

  • Desbalanceamento de peças torneadas Controle de ejeção

  • Detecção de filmes finos e fios

  • Medição de velocidade

Que tipo de luz devo usar e quando?

  • Luz vermelha

    É realmente versátil e é particularmente fácil de colocar em operação graças à sua boa visibilidade.

  • Luz infravermelha

    É invisível ao olho humano, o que aumenta a segurança e minimiza a interferência da luz ambiente. Seu uso é recomendado em ambientes com muita sujeira.

  • Laser

    Garante os melhores resultados para o posicionamento preciso e a detecção de movimentos rápidos

  • Comprimento de onda especial

    Para água e outros líquidos, vidro ou substrato

Downloads

  • Set for the future with IO-Link technology
  • BGL entry series – new generation of basic fork sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar