Produtos
Setores e Soluções
Serviço e Suporte
Empresa

BOS00U5

BOS Q08M-PS-PR11-02

Sensores Retroreflexivos

Série
Q08M
Dimensões
8 x 44 x 8 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retrorreflexivo
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para Portugal

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Série
Q08M
Dimensões
8 x 44 x 8 mm
Interface
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Princípio de funcionamento
Sensor ótico
Princípio de funcionamento ótico
Sensor ótico retrorreflexivo
Característica do raio
divergente
Tipo de luz
LED luz vermelha
Alcance
0...550 mm
Conexão
Cabo, 2.00 m, PUR
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, niquelado
Superfície ativa, material
PMMA
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Certificação/conformidade
cULus
CE
EAC
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 9.0
27-27-09-02
eCl@ss 9.1
27-27-09-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar