мониторинг состояния

Непрерывный контроль состояния машин, установок и процессов

мониторинг состояния

Balluff предлагает подходящее решение для мониторинга ваших машин и систем. От простого стандартизированного решения до картирования отдельных сложных систем - наши решения для мониторинга состояния задают стандарты. Цель: надежность в автоматизации и оцифровке Вашего производства.

Контроль состояния машин и установок

Системы контроля состояния и их компоненты способствуют эффективной и бесперебойной работе машин и установок в промышленности. Перебои в производственном процессе из-за незапланированных простоев могут быть предотвращены с помощью датчиков. Датчики мониторинга, такие как датчики температуры, давления и уровня, выдают данные о состоянии установки, обработка которых дает информацию для технического обслуживания машин и, таким образом, позволяет проводить профилактическое обслуживание. Эти системы контроля состояния позволяют быстрее обнаруживать изменения, такие как износ отдельных компонентов, и лучше координировать техническое обслуживание машины.

Наблюдение за состоянием окружающей среды: Всеобъемлющий портфель, устанавливающий стандарты.

Обладая широким и системно обширным ассортиментом, Balluff предлагает подходящие решения для эффективного анализа данных о вашем станке: От датчиков, предоставляющих дополнительные данные для эффективного мониторинга состояния через IO-Link, до стандартных систем с широкими возможностями анализа и оценочного программного обеспечения и специализированных комплексных решений. От оценки к концепции и реализации. Выберите правильный путь. Мы будем сопровождать вас.

Как работает мониторинг состояния?

Оптимизация производственных или производственных процессов на Вашем предприятии может быть достигнута путем внедрения датчиков в машины, установки и системы. Целью мониторинга состояния является достижение успешного Профилактического и Профилактического обслуживания, т.е. успешного прогностического и профилактического обслуживания машин и систем. Используя системы контроля состояния, Ваши машины могут получить идеальное обслуживание, что приведет не только к улучшению процесса, но и к большей безопасности для Ваших сотрудников. Кроме того, поломки могут быть спланированы таким образом, чтобы избежать или свести к минимуму дополнительные затраты, связанные с задержками производства. Помимо этих возможностей, обширный информационный и информационный пул предлагает возможность создания новых бизнес-моделей и ценовых моделей для машин и установок.

Технологии и продукты как компоненты систем мониторинга состояния

Стандарт связи IO-Link является важной основой для надежных систем мониторинга состояния. С помощью датчиков IO-Link предоставляется не только релевантная для управления информация, но и дополнительные сервисные данные. Эти сервисные данные содержат, например, информацию о сроке службы, часах работы и функциональном резерве. Таким образом, такие ситуации с нагрузкой, как возрастающее загрязнение или ошибки при регулировке, могут быть обнаружены на ранней стадии. Например, значения светового излучения можно контролировать как качество сигнала датчика. Аналогичным образом, происхождение данных может быть без сомнения определено на основе идентификационных данных устройства. Таким образом, компоненты теперь могут говорить и предоставлять информацию о себе.

Выявление состояния - анализ - диагностика:
С компонентами Smart Automation and Monitoring System (SAMS), данные о состоянии, необходимые для этого, доступны вам единообразно, везде и сразу.

Вы найдете полный спектр услуг для подходящих датчиков для реализации систем мониторинга состояния

  • Датчики давления, например, при мониторинге процессов с гидравлическим управлением измерение возникающего давления отражает состояние внутри контура управления.

  • Датчики расхода, например, для обнаружения снижения производительности насоса или разлагающегося фильтра. Это может быть специально очищено или заменено от определенного значения.

  • Датчики температуры, например, для непрерывной регистрации температуры двигателя. При отклонении измеренных температур от предписанной рабочей температуры могут быть приняты контрмеры для предотвращения простоев машины.

  • Человеко-машинные интерфейсы для визуализации состояний

  • Ёмкостные датчики, например, для обнаружения утечек на линиях: Потеря жидкости обнаруживается, что позволяет целенаправленное обслуживание.

  • Снабжение напряжением, Intelligent Heartbeat® источники питания от Balluff с интерфейсом IO-Link рассчитывают срок их службы на основе нагрузки и времени работы, который передается на блок оценки. В зависимости от этого срока службы блок питания может быть заменен в нужное время. Напряжение и ток также могут быть считаны через IO-Link и могут предоставить выводы о состоянии подключенных приводов.


BCM - решение для мониторинга состояния в интеллектуальном датчике.

В дополнение к стандартным датчикам IO-Link, Balluff предлагает интеллектуальный датчик контроля состояния BCM. Датчик контроля состояния измеряет различные физические величины, такие как вибрация, температура, влажность и давление окружающей среды, и передает записанные данные в систему верхнего уровня через IO-Link. Полученные данные, таким образом, не только используются для контроля растений, но и могут быть подвергнуты дальнейшей оценке и анализу в диагностических целях. Кроме того, датчик предлагает возможность определения предельных значений для предварительной и основной аварийной сигнализации, так что в определенных состояниях при превышении заданных значений выдаются предупреждающие сообщения. После оценки полученных данных можно сделать заявления о состоянии машин и систем. Вместе с предупреждающими сообщениями этот пул данных создает предпосылку для профилактического обслуживания.

  • многочисленные измеряемые переменные в одном устройстве: вибрация, температура, влажность, давление окружающей среды
  • интегрированная вычислительная электроника с настраиваемой предварительной обработкой данных
  • настраиваемые события и индикаторы состояния
  • быстро подключаемые и легко интегрируемые через IO-Link
  • компактный дизайн

Комплект инструментов мониторинга состояния (CMTK)

С помощью инструментария контроля состояния (CMTK) мы предлагаем Вам комплексное решение для контроля состояния машин и процессов. В нем есть все необходимое: от датчиков до сбора данных и визуализации. В то же время, вы получаете выгоду от большой гибкости благодаря совместимости со всеми датчиками IO-Link, а также простому управлению благодаря интуитивно понятному программному обеспечению. С помощью CMTK вы можете реализовать мониторинг состояния полностью в соответствии с вашими потребностями всего за несколько минут.


Портативная система мониторинга (BPM)

С помощью портативной системы мониторинга вы получаете полный облачный пакет для мониторинга состояния ваших производственных предприятий, уже настроенный с завода и, таким образом, быстро и легко реализованный. Система с питанием от аккумулятора обеспечивает легкий вход в тему мониторинга состояния благодаря особо низкой сложности - датчик для генерации данных, шлюз для передачи данных, программное обеспечение для визуализации данных.

Портативная система мониторинга

Портативная система мониторинга

Что следует отслеживать?

Планшет, машина или производственный процесс

Децентрализованные машины и агрегаты (единые активы)

Где происходит хранение данных и где находится необходимая информация?

Устройство непосредственно на CMTK или на месте в базе данных клиентов в сети компании

Хранение данных в облаке и удаленный доступ к данным через веб-браузер

Какая аналитика доступна?

Установка предельных значений возможна. Данные доступны для дальнейшей обработки клиентом. Индивидуальные решения могут быть использованы непосредственно в системе.

Анализ осуществляется пользователем, программное обеспечение поддерживает установку порога и сигнализации

Каким образом передаются данные?

Per LAN

Отправка данных по сотовому телефону (2G/LTE/NB-IoT)

Как я могу получить информацию об оповещениях?

Панель приборов Электронная почта

Панель приборов, E-mail, SMS

Какова скорость передачи данных?

Сбор данных до каждых 50 мс

Max. 1/second

Какие значения можно отслеживать?

Все, что может быть захвачено с датчиками IO-Link

Температура, вибрация, давление воздуха, влажность


IIoT как важный фактор для систем мониторинга состояния

IIoT, Промышленный Интернет Вещей, имеет важное значение для умного и гибкого производства. Решения IIOT направлены на автоматизацию промышленных процессов и повышение эффективности таких аспектов, как мониторинг оборудования в промышленности. Но как, не имея опыта, внедрять такие решения? С чего начать? В мире IT или в магазине, в мире ОТ?

Знакомы ли эти вызовы?

Тогда Баллафф - подходящий партнер для тебя. Мы предлагаем Вам индивидуальные решения по оцифровке и IIoT, состоящие из сенсорной техники, программного обеспечения и промышленных ноу-хау, основанных на нашем многолетнем опыте в области промышленной автоматизации. Мы являемся правильным партнером с самого начала - начиная с оценки, через концепцию и заканчивая реализацией.

Цели мониторинга состояния

  • Комплексный сбор соответствующих данных как основа инновационных разработок и как основа оптимизации машин, процессов, продукции и производительности

  • Мы можем планировать и планировать мероприятия, обеспечивая тем самым оптимальное профилактическое обслуживание, а также разработку и реализацию стратегии обслуживания на основе данных

  • Управление простоями: планирование отказов снижает затраты на обслуживание и предотвращает возникновение дополнительных расходов

  • идеальное обслуживание обеспечивает более высокий уровень безопасности сотрудников

Кроме того, широкое использование систем мониторинга состояния предлагает производителям оборудования новые перспективные возможности и потенциалы, такие как инновационное ценообразование и бизнес-модели, благодаря вознаграждению на основе использования, основанному на пуле данных, оптимизации жизненного цикла продукта на основе данных и даже монетизации пула данных.

У вас остались вопросы? Свяжитесь с нами.