Определение уровня наполнения для окраски погружением

Определение уровня наполнения для окраски погружением

Balluff предлагает емкостные погружные датчики, абсолютно надежно распознающие уровень наполнения сред, в том числе обладающих высокой проводимостью, для катодной окраски погружением. Они надежно игнорируют пену, жидкостные пленки и загрязнения любого рода и, тем самым, не допускают искажения результатов.

Дополнительное преимущество – универсальность применения. Наши емкостные датчики можно устанавливать в пластиковые и металлические емкости.

Особенности

  • химически стойкий корпус из нержавеющей стали 1.4404 и PEEK
  • очень качественная компенсация налипшей пены и искажений от прилипающих сред
  • температура среды до 105 °C
  • возможен контроль состояния в варианте с IO-Link

Downloads

  • Industry brochure automotive