Управление и идентификация окрасочных салазок

Управление и идентификация окрасочных салазок

Оснастите покрасочный участок надежными RFID-системами Balluff и обеспечьте возможность отслеживания рабочих операций. Вся информация автоматически считывается и сохраняется. Салазки автоматически перемещаются по производственной линии. Для этого предусмотрены устойчивые к сверхвысоким температурам до +220 °C носители данных со степенью защиты IP68/69K. Одновременное использование антенн с дальностью записи/считывания от 300 до 400 мм создает эффективное решение для покрасочных цехов.

Особенности

  • носитель данных, устойчивый к воздействию температур до +220 °C
  • большая дальность действия от 300 до 400 мм
  • возможность эксплуатации в различных странах: антенны с ВЧ-частотой 13,56 МГц мирового стандарта
  • доступны решения для взрывоопасных условий, зона 2

Downloads

  • Industry brochure automotive