Контроль хода зажима инструмента

Контроль хода зажима инструмента с помощью индуктивных систем измерения положения

Функция измерения линейного положения позволяет осуществлять контроль хода зажима даже при вращении зажимного механизма. Для этого индуктивная система измерения положения определяет отслеживает положение металлического кулачка, который перемещается сбоку от датчика. Вы можете выбрать систему измерения с различной длиной пути в зависимости от существующих требований.

Особенности

  • Точки переключения, интерфейс IO-Link или аналоговый интерфейс, гибкость анализа
  • Выход сигнала температуры для целей диагностики
  • Различный диапазон измерения при одинаковой технологии
  • Простая металлическая цель, задающая положение, с возможностью интеграции в зажимную систему

Downloads

  • Industry brochure drive technology