- Упаковка, продукты питания, напитки, фармацевтические препараты и косметика
- Индустрия пластмасс
- наука о жизни
- Полупроводниковая промышленность
- Металлургия
- Металлообработка
- Приводы
- Мобильные рабочие машины
- Автомобильная промышленность и поставщики
- выработка энергии
- Интралогистика
- Гидравлические системы
- Бытовая техника
- Микроэлектронная индустрия
Наши особые сильные стороны
Высокая точность и коммуникационная компетентность
В Balluff вы получаете инновационные концепции для оптимальной реализации ваших индивидуальных требований к производству энергии. Для этого мы предлагаем Вам широкий и универсальный спектр решений. Например, с помощью индуктивных датчиков высокого давления, устойчивых к высоким давлениям, систем измерения положения с взрывозащитой или высоконадежной резервной технологией, которые легко интегрируются непосредственно в гидравлический цилиндр. Кроме того, мы провели HALT-тесты отдельных компонентов в ходе разработки, чтобы Вы могли извлечь выгоду из их особенно высокой прочности и долговечности: при ветре и волнах, под сильным солнечным светом, а также в потенциально взрывоопасной атмосфере.
Наши решения работают с высоконадежными соединениями и сложными сетевыми технологиями, которые без компромиссов удовлетворяют строгим требованиям энергетической отрасли. Это поддерживает надежность вашей установки и техники управления. А с помощью IO-Link вы получаете выгоду от опыта в области коммуникации, который также позволит вам соответствовать будущим требованиям. Потому что с помощью IO-Link вы создаете инфраструктуру для безопасной обработки растущего объема данных. Вы можете получить дополнительную информацию из данных и использовать ее для быстрого и гибкого процесса. Таким образом, вы также оптимально позиционируетесь на будущее.