- Упаковка, продукты питания, напитки, фармацевтические препараты и косметика
- Индустрия пластмасс
- наука о жизни
- Полупроводниковая промышленность
- Металлургия
- Металлообработка
- Приводы
- Мобильные рабочие машины
- Автомобильная промышленность и поставщики
- выработка энергии
- Интралогистика
- Гидравлические системы
- Бытовая техника
- Микроэлектронная индустрия
Гидравлические системы
Для традиционных сфер применения – с цифровыми решениями на базе IIoT
Компания Balluff предлагает высокотехнологичные инновационные решения для гидравлических и пневматических систем. С самыми различными технологиями для контроля температуры, расхода, уровня наполнения и хода перемещения, а также интеллектуальной обратной связи по положению. Благодаря такому широкому спектру функций пользователи получают всю необходимую информацию о производственном процессе и сервисном обслуживании. Неважно, выберите ли вы классические решения или современные варианты на базе IIoT – как ваш партнер компания Balluff предоставит вам всю необходимую поддержку из одних рук.
Сфера применения интеллектуальной гидравлики чрезвычайно широка – от мегабыстрого управления в имитаторах полета или литьевых машинах до выполнения сложнейших операций под землей. Напротив, при производстве энергии первостепенное значение имеет высокий уровень безопасности. Его могут гарантировать гидравлические системы, оснащенные датчиками Balluff – будь то регулировка положения лопастей ветроэнергетических установок или управление паровыми клапанами в генераторах.
Если в системах сборки и автоматизации выполняются простые перемещения из точки А в точку Б или осуществляется захват и фиксация, зажатие и запрессовывание деталей, возникает необходимость в пневматических системах привода с датчиками положения Balluff. Они обладают такими преимуществами, как простая топология, компактная и легкая конструкция, высокая энергоэффективность, что особенно важно при использовании в удерживающем и зажимном оборудовании, таком как захваты в робототехнике.