Электронное демпфир-ние в крайних пол-ях

Электронное демпфирование в крайних положениях

Стойкие к давлению индуктивные датчики расстояния Balluff определяют расстояние до крайнего положения с точностью до миллиметра. Аналоговый сигнал с напряжением от 0 до 10 В идеально подходит для реализации функции демпфирования в крайних положениях. Датчики легко интегрируются в систему управления клапанами и надежно контролируют ее. Конусообразный исполнительный элемент расширяет диапазон измерения – для более гибкого монтажа.

Особенности

  • Аналоговый сигнал 0–10 В
  • Простая интеграция
  • Способность выдерживать давление до 500 бар

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology