- Упаковка, продукты питания, напитки, фармацевтические препараты и косметика
- Индустрия пластмасс
- наука о жизни
- Полупроводниковая промышленность
- Металлургия
- Металлообработка
- Приводы
- Мобильные рабочие машины
- Автомобильная промышленность и поставщики
- выработка энергии
- Интралогистика
- Гидравлические системы
- Бытовая техника
- Микроэлектронная индустрия
От гидравл. системы к цифровому приводу
Высокая гибкость и возможность интеграции в сеть
Универсальные датчики и исполнительные органы решают самые разнообразные задачи и передают данные и значения в цифровом формате через стандартный протокол IO-Link (IEC 61131-9). При этом данные передаются через задающий модуль IO-Link на уровень полевой шины и в систему управления.
Передаваемые данные содержат дополнительную информацию для функций диагностики, легко документируются и могут непосредственно визуализироваться или анализироваться в облаке.
Интерфейс IO-Link обладает целым рядом важных преимуществ
Простой монтаж с помощью предварительно разделанных стандартных кабелей
Высокая экономичность благодаря использованию недорогих неэкранированных стандартных кабелей
Передача сигналов без помех через цифровой интерфейс
Простое управление благодаря совместимости программного обеспечения с любыми параметрами и сервисными данными
Простой контроль, анализ, документирование благодаря наличию индивидуальных сервисных данных
(1) Система управления машиной (2) Анализ, документирование данных в облаке (3) Контроль, визуализация собранных данных (4) Автономная ось на полевом уровне (5) Отслеживание расхода жидких сред с помощью тепловых реле давления BFF (6) Измерение температуры с помощью датчиков температуры BFT (7) Настройка параметров клапанов через интерфейс IO-Link (8) Измерение давления с помощью датчиков давления BSP (9) Непрерывное отслеживание уровня наполнения с помощью магнитострикционных систем измерения перемещений BTL (10) Контроль уровня наполнения по предельным значениям с помощью емкостных датчиков BCS