Контроль положений пневматич. салазок

Контроль положений пневматических салазок

Наши компактные магнитные датчики позволяют эффективно контролировать положение пневматических салазок бесконтактным способом. Эти износостойкие, компактные датчики обладают высокой удерживающей силой и достаточной надежностью даже при большой скорости перемещения. Кроме этого, предусмотрены варианты с одним разъемом для двух датчиков (M8 и M12), которые позволяют экономить гнезда для подключения. Экономичное решение, сокращающее затраты на монтаж и прокладку кабелей.

Особенности

  • Надежное определение положения благодаря точной точке переключения
  • Исполнения для монтажа заподлицо в C- или T-образный паз
  • Возможность монтажа сверху, что удобно в условиях ограниченного пространства
  • Нечувствительность к загрязнениям
  • Сокращение количества вариантов благодаря универсальным пазовым сухарям

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology