Безоп. откл-е приводов гидравл. систем

Универсальное решение для подключения датчиков и исполнительных органов

Безопасное отключение приводов гидравлических систем

Наш концентратор для датчиков/исполнительных органов с гальванической развязкой эффективно заботится о безопасности на пневматических и гидравлических осях и исполнительных органах. Это универсальное решение позволяет подключать к модулю как датчики, так и исполнительные органы. Обратный сигнал положения цилиндров передается через сегмент датчиков.

В то же время можно надежно отключить сегмент исполнительных органов с помощью цепи безопасности с отдельным переключением, так как концентратор входных/выходных сигналов IO-Link разделен на два сегмента с гальванической развязкой. Для безопасного отключения напряжения питания сегмента исполнительных органов требуется внешний модуль обеспечения безопасности. С помощью этого модуля легко реализуются функции обеспечения безопасности до SIL2 в соответствии со стандартом EN62061. Полезная информация: Прочный металлический корпус со степенью защиты IP67 подходит даже для особо жестких условий эксплуатации.

Диагностика осуществляется с помощью интерфейса IO-Link и светодиодов статуса. Также надежно контролируется качество сигналов IO-Link. С помощью модуля можно осуществлять управление до восьми цифровыми входами и выходами. В случае прерывания соединения IO-Link выходы переключаются в предварительно заданные состояния, которые сохраняются до восстановления соединения IO-Link. Благодаря такому однозначному состоянию машины, когда соединение будет восстановлено, вы можете продолжить процесс производства без калибровки и, тем самым, сэкономить драгоценное время.

Текущее состояние цилиндра, захвата или салазок четко визуализируется на сигнальной стойке SmartLight, интегрированной в сеть IO-Link.

Безопасное отключение приводов гидравлических систем(1) Соединение системы управления с задающим модулем IO-Link (2) Задающий модуль IO-Link (3) Концентратор для датчиков и исполнительных органов BNI IOL-355 (4) Система подачи напряжения с раздельными электрическими цепями для датчиков и исполнительных органов (5) Предохранительное реле для безопасного отключения сегмента исполнительных органов (6) Клапанный блок (7) Гидравлический исполнительный орган, например, привод цилиндров со стойкими к давлению индуктивными датчиками BHS для определения положения (8) Пневматические исполнительные органы, например, цилиндры или захваты с магнитными датчиками BMF (9) Сигнальная стойка SmartLight для визуализации состояния системы