Широкий спектр возможностей – с IO-Link

Инновационные решения для поддержки высокой эксплуатационной готовности оборудования

Инновационные решения для поддержки высокой эксплуатационной готовности оборудования

Компания Balluff предлагает вам широкий и практически универсальный спектр оборудования, включающий компактные датчики, интегрируемые системы и интеллектуальные сетевые системы. Наши высокие технологии позволяют эффективно контролировать такие параметры производственного процесса, как давление, температура, уровень наполнения и ход перемещения.

Вы получаете высококачественное оборудование для определения крайних и промежуточных положений, а также уровня наполнения и расход в цилиндрах, клапанах и захватах. Практически для любых типов цилиндров – в том числе выполненных из немагнитных материалов или предназначенных для использования во взрывоопасных зонах. Наши системы с резервированием помогут вам реализовать самые высокие стандарты безопасности. Так, наши датчики и системы способны надежно распознавать ход цилиндров практически в любой ситуации. В то же время вы можете использовать наши датчики технологического процесса для обеспечения надлежащей вязкости рабочей жидкости, так как они позволяют эффективно контролировать технологические среды.

Идет ли речь о гидравлических или пневматических приводах – мы предлагаем идеальные решения для линейной обратной связи. Наши интеллектуальные магнитострикционные системы измерения перемещений оптимально интегрируются в зону высокого давления цилиндра. Благодаря этому привод получает поддержку IIoT.

Краткий обзор предлагаемых возможностей

  • Датчики для определения крайних и промежуточных положений в гидравлических цилиндрах и клапанах

  • Емкостные датчики для контроля жидкостей

  • Датчики давления для контроля гидравлического контура

  • Датчики температуры и реле расхода

  • Сети и соединители для промышленной коммуникации

  • Филиалы по всему миру с функциями технического консультирования, продажи, послепродажного обслуживания и поставки запасных частей