Энергоэффективное перемещение товаров

Энергоэффективное перемещение товаров

Те, кто хочет справиться со сложностью процессов интралогистики, все чаще полагаются на децентрализованные концепции. Наши мастера IO-Link с выходным током 4 А могут использоваться для управления до четырех приводов и, таким образом, управлять как двигателями ленточных конвейеров, так и электрическими ограничителями на роликовых конвейерах. Именно тогда, когда они необходимы. Преимущества: Снижение нагрузки на систему управления, предварительная обработка информации, повышение производительности и снижение энергопотребления.

Специальные возможности

  • раздельное управление
  • прочная конструкция
  • быстрая установка и простая интеграция
  • встроенный веб-сервер для конфигурации и отображения информации о модулях
  • простая замена модулей благодаря инновационному адресному разъему

Downloads

  • Industry brochure intralogistics