- Упаковка, продукты питания, напитки, фармацевтические препараты и косметика
- Индустрия пластмасс
- наука о жизни
- Полупроводниковая промышленность
- Металлургия
- Металлообработка
- Приводы
- Мобильные рабочие машины
- Автомобильная промышленность и поставщики
- выработка энергии
- Интралогистика
- Гидравлические системы
- Бытовая техника
- Микроэлектронная индустрия
Четкая идентификация мешков
Пространство часто бывает ограничено, особенно в подвесных конвейерных системах. Хорошо, что существуют миниатюрные считывающие головки от Balluff, которые можно идеально установить даже в сложных условиях окружающей среды. С тройной выгодой: Помимо сортировки и определения последовательности, использование наших систем RFID позволяет обеспечить полную прослеживаемость. Еще один плюс: вся информация передается в систему верхнего уровня через наш блок оценки BIS V.
Специальные возможности
- Высокоскоростные компоненты (до 8 раз быстрее, чем ISO 15693)
- Средние диапазоны до макс. 400 мм
- Многочисленные аксессуары для легкой интеграции на всех участках
- Высокоскоростные компоненты
Похожие темы
Downloads
-
Industry brochure intralogistics