- Упаковка, продукты питания, напитки, фармацевтические препараты и косметика
- Индустрия пластмасс
- наука о жизни
- Полупроводниковая промышленность
- Металлургия
- Металлообработка
- Приводы
- Мобильные рабочие машины
- Автомобильная промышленность и поставщики
- выработка энергии
- Интралогистика
- Гидравлические системы
- Бытовая техника
- Контрольные захваты на портальных погрузчиках
- Обнаружение конечных положений на портальных погрузчиках
- Позиционирование управления линейным блоком
- Проверка уровня наполнения в гидравлическом блоке
- Переключение или непрерывное обнаружение технологических жидкостей и уровня заполнения
- Обнаружение утечек
- Обнаружение безопасного положения
- Надежное выключение машин в случае аварийной ситуации
Переключение или непрерывное обнаружение технологических жидкостей и уровня заполнения
В зависимости от исполнения Вы можете использовать наши аналоговые ультразвуковые датчики для двухточечного управления на основе коммутационных сигналов или для постоянного контроля уровня. Таким образом, вы получаете максимальную гибкость при выборе типа мониторинга.
Специальные функции
- возможно использовать одну или две коммутационные точки, работать исключительно в аналоговом режиме или сочетать аналоговые измерения с двумя коммутационными точками
- Большая гибкость, большая эффективность и высокая безопасность для примененияКвадратные и цилиндрические конструкции для большей свободы проектирования.
Downloads
-
Industry brochure metalworking